Quick-Pipe: раскладное решение для быстрого монтажа и последующей установки
Электромонтажные трубы, хомуты и фасонные детали образуют продуманную систему
Система Quick-Pipe объединяет преимущества кабельных коробов и традиционных электромонтажных труб для выполнения открытого монтажа. Она включает в себя электромонтажные трубы Quick-Pipe, зажимы Quick и ассортимент идеально согласованных фасонных деталей.

Использовать систему Quick-Pipe очень просто: кабели и провода вкладываются в открытую электромонтажную трубу Quick-Pipe как в кабельный короб. После укладывания кабелей Quick-Pipe поворачивается и таким образом прочно фиксируется в зажиме Quick. При этом механизм поворота позволяет в любое время легко выполнить дополнительную установку. Quick-Pipe можно снова открыть, повторно повернув.
Обзор преимуществ системы Quick-Pipe
- Простая установка и дополнительный монтаж
- Объединяет преимущества кабельных коробов и традиционных электромонтажных труб
- Легко открывается и закрывается простым поворотом
- Предлагается в двух цветах: белый и серый
- 4 размера на выбор: M16-M32
- Допуск VDE
Для гибкой и простой установки: фасонные детали системы Quick-Pipe
Гибкий и простой монтаж и применение системы Quick-Pipe благодаря идеально согласованным фасонным деталям, которые дополняют систему. Фасонные детали демонстрируют преимущества прежде всего в конструкции и возможностях установки. Фасонные детали Quick-Pipe: Т-образная секция, угловая секция под 90° и соединительная муфта.
Все компоненты системы Quick-Pipe представлены в четырех вариантах метрических размеров: M16, M20, M25 и M32. Они открываются и закрываются без использования инструментов и отличаются возможностью крепления не только электромонтажных труб Quick-Pipe, но и гофрированных труб. Для их надежной фиксации на внутренней стороне фасонных деталей предусмотрен рельефный контур. Их можно устанавливать внутри зданий и в защищенной области снаружи и использовать при температурах от -25 до +60 °C.

Т-образная секция
Т-образная секция из ассортимента принадлежностей Quick-Pipe обеспечивает быстрый монтаж и дополнительную установку. Благодаря оптимизированному шарниру фасонная деталь состоит всего из одного компонента, легко открывается и устанавливается одной рукой. Ее можно открывать и закрывать так часто, как требуется. Это обеспечивает гибкость при установке и экономит время, поскольку сборка двух полусфер не требуется. Последующую установку также можно выполнять часто и просто

Соединительная муфта
Соединительная муфта Quick-Pipe быстро и надежно соединяет электромонтажные трубы Quick-Pipe, а также гофрированные трубы. Она позволяет прямолинейно соединить две трубы. Благодаря оптимизированному шарниру фасонная деталь легко открывается и устанавливается одной рукой.

Угловая секция под 90°
Благодаря специальной форме угловая секция Quick-Pipe под 90° идеально подходит для установки внутри и снаружи здания. Она обеспечивает прокладку труб под прямым углом. Оптимизированный шарнир обеспечивает простую установку.
Обзор преимуществ всех фасонных деталей Quick-Pipe
- Изготовлены из полипропилена без галогенов
- Степень защиты IP44 согласно DIN EN 50529
- Сертификат согласно DIN EN 50085 VDE
- Возможна установка как с электромонтажными трубами Quick-Pipe, так и с гофрированными трубами
- Надежная фиксация за счет ребер внутри
- Оптимизированный ввод для труб
- Многоразовый запирающий контур
- Ограничение монтажной глубины
Надежное и инновационное крепление: зажимы Quick
Системные компоненты Quick-Pipe идеально согласованы друг с другом и обеспечивают различные преимущества при установке: при фиксации электромонтажных труб Quick-Pipe и фасонных деталей, например, зажимами Quick обеспечивается степень защиты IP44 для всей системы.

Зажимы Quick — идеальное крепление для системы Quick-Pipe. С помощью рядного контура зажимы Quick легко соединять друг с другом. Это позволяет исключить некоторые этапы электромонтажа, поскольку для установки до трех зажимов требуется всего одно просверленное отверстие.
Инновационные зажимные скобы подходят для диаметра кабеля 15,5–63 см, а также для всех метрических размеров труб от М16 до М63. Высокие значения растяжения труб до 230 Н гарантируют надежную фиксацию системы на стенах и потолках.
Вбиваемый дюбель зажима Quick 910 SD-Q 6x40 позволяет фиксировать зажимы Quick особенно эффективно и быстро. Зажимы и дюбели забиваются вместе, поэтому затратное по времени вкручивание винтов не требуется.
Все детали для зажимов Quick и отдельные варианты можно найти здесь:
Начало: видеоролик о системе Quick-Pipe
Просмотрите видеоролик и получите представление о системе Quick-Pipe