OBO DeltaPush®
Узнайте больше о новом поколении вставных дюбелей из пластмассыМы устанавливаем новые стандарты в области вставного монтажа: со вставным дюбелем из пластмассы OBO DeltaPush®. Он легко устанавливается и отличается высокими значениями для силы извлечения на различных основаниях. Вставной дюбель OBO обеспечивает надежную фиксацию, универсальность применения и дополняется широким ассортиментом аксессуаров.
Преимущества OBO DeltaPush®
- Новейшая геометрия обеспечивает высокие значения для силы извлечения на различных основаниях
- Универсальное применение практически для любых ситуаций монтажа
- Возможность комбинирования с различными продуктами OBO


Области применения OBO DeltaPush®

Вставной дюбель DeltaPush® идеально подходит для легкого настенного и потолочного монтажа кабелей, труб и воздуховодов. Монтаж может осуществляться на различные основания, такие как бетон, полнотелый кирпич, силикатный кирпич, пустотелый кирпич с отверстиями или Y-Tong. Инновационная технология вставного монтажа гарантирует монтерам и мастерам быстрый и простой монтаж. OBO DeltaPush® можно комбинировать с множеством других продуктов из ассортимента OBO, например с зажимами Quick, кабельными зажимами или простыми держателями для кабелей и труб. Сочетание различных решений в области соединительных и крепежных систем приводит к гармоничному общему решению.
Ассортимент OBO DeltaPush®
Информация о DeltaPush®
DeltaPush отличается высокой силой извлечения до 40 кг. Значение указано без учета фактора безопасности. Но что такое сила извлечения? Силой извлечения называется максимальное усилие, при котором деталь разрушается под осевой нагрузкой вследствие разлома или вытягивается из отверстия под действием приложенной силы.
Фактор безопасности, также известный как запас прочности или коэффициент безопасности, — это соотношение фактической нагрузки детали до отказа по сравнению с расчетной.
Значения силы извлечения, в том числе для основания из пустотелого кирпича, подчеркивают универсальность применения вставного дюбеля. Оштукатуренная кирпичная кладка, к которой относится и пустотелый кирпич, является популярной конструкцией наружных стен и может улучшить теплоизоляцию. Мы взяли все три варианта DeltaPush — резьбовой дюбель, дюбель-гвоздь и дюбель для кабельных стяжек — и провели два разных испытания на оштукатуренном пустотелом кирпиче:
- с 10-миллиметровым слоем цементной штукатурки, соответствующей стандарту DIN-EN-998-1;
- с 10-миллиметровым слоем гипсовой штукатурки, соответствующей стандарту DIN-EN-13279-1.
Испытательные отверстия всегда выполнялись в области отверстий кирпича, так как дюбели обычно имеют наименьшую удерживающую способность именно в этих зонах. Однако и в этих условиях дюбель DeltaPush® вновь подтвердил свою исключительную прочность, показав предельную нагрузку 300 Н и безопасную рабочую нагрузку 130 Н, что выделяет его среди аналогов.
OBO DeltaPush® на видео
Убедитесь сами в прочности нашего решения: в видеоролике о монтаже вы можете увидеть, как OBO DeltaPush® обеспечивает легкую установку и надежную фиксацию.