Система кабельных лотков для стандартных нагрузок Magic (RKS Magic®)
Лучшие вставные кабельные лотки, ...

... которые когда-либо разрабатывали инженеры OBO, чтобы сэкономить время и облегчить работу. Благодаря непрерывной адаптации под ежедневные монтажные задачи RKS-Magic® с инновационной штекерной системой предлагает множество практических преимуществ.
Система кабельных лотков Magic компании OBO Bettermann гарантирует три основных аспекта: эффективность, способность выдерживать нагрузки и безопасность. Просто соедините детали, зафиксируйте — готово. Без использования винтов, соединителей и прочих комплектующих можно ощутимо и эффективно увеличить скорость монтажа.
Разумеется, система кабельных лотков RKS-Magic® совместима с многочисленными комплектующими .
Поверхности для всех областей применения
Кабельный лоток RKS-Magic® предлагается в четырех вариантах с разными поверхностями и из разных материалов. Вариант с горячей оцинковкой методом погружения (FT см. таблицу), разработан для промышленного применения и используется в машиностроении и производстве комплектного оборудования. Исполнение из нержавеющей стали (А2 и А4), напротив, лучше всего подходит для пищевой и химической промышленности. Для внутренних помещений без особых требований оптимальный вариант — поверхность с ленточным цинкованием (FS).
Благодаря установке собственного производства для нанесения порошкового покрытия можно заказать кабельные лотки в любом цвете RAL . Подробную информацию можно получить в нашей службе технической поддержки клиентов!



Какие варианты кабельных лотков доступны?
| Тип | Высота боковой стенки, мм | Ширина, мм | FS ленточная оцинковка | FT горячее цинкование методом погружения | нержавеющая сталь A2 | нержавеющая сталь A4 | ||||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| Система кабельных лотков для стандартных нагрузок Magic | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Проверенное качество и безопасность
Основной задачей OBO Bettermann является обеспечение безопасности и качества своей продукции. Поэтому OBO располагает собственной испытательной лабораторией: испытательным центром BET. Здесь проверяются максимальная допустимая нагрузка и несущая способность систем RKS Magic®, а также устойчивость кабельных лотков к коррозии.
OBO осуществляет не только внутренние проверки — качество и безопасность систем RKS-Magic ® также сертифицированы сторонними организациями: например, Underwriters Laboratories Inc., США (UL).
Механическая прочность

- Даже при максимальной нагрузке обеспечивается аккуратный переход в местах стыков
- Надежное разъемное соединение при тряске и вибрациях
Электробезопасность

- Надежное и долговечное выравнивание потенциалов без дополнительных элементов
- Проверено на электромагнитную совместимость и импульсный ток
- Протестировано VDE согласно DIN EN IEC 61537:2007
Безопасность при возникновении пожара

- Проверка поддержания живучести конструкций MPA согласно DIN 4102-12, допустимая нагрузка до 20 кг/м при ширине 100–300 мм
- Не требуется фиксация стержнем с резьбой на кронштейнах
Техническая информация
- Высота боковин 35 и 60 мм
- Ширина 100–600 мм (в зависимости от высоты системы)
- Стандартная поставляемая длина 3050 мм, фактическая полезная длина 3000 мм
- Доступны варианты с ленточной оцинковкой (FS), горячей оцинковкой методом погружения (FT), из нержавеющей стали A2 и A4
- Кроме того доступен широкий спектр системных принадлежностей, который дополняет ассортимент изделий (например, угловые секции под 90°, соединители, решения для подвешивания и пр.).