Система легких кабельных лотков LKS компании OBO

Системы кабельных лотков OBO подходят для универсальной прокладки кабелей и проводов и успешно используются во всем мире проектировщиками и специалистами в области электромонтажа.
Качество системы легких кабельных лотков LKS подтверждается испытаниями; благодаря своим оптимальным характеристикам она удачно дополняет ассортимент продукции.

Обзор преимуществ системы легких кабельных лотков
- Высота боковой стенки легких кабельных лотков составляет 60 мм, ширина — от 100 до 600 мм.
- Кабельные лотки системы LKS оцинкованы горячим способом, что обеспечивает длительную защиту от коррозии.
- Ассортимент продукции дополняет широкий спектр аксессуаров. К ним, среди прочего, относятся угловые секции под 90°, крышки и соединители.
Кабельные лотки проверенного качества
Основной задачей OBO является обеспечение безопасности и качества своей продукции. Поэтому OBO располагает своей собственной испытательной лабораторией —
научно-исследовательским центром BET. Наряду со стандартными испытаниями устройств защиты от молнии и перенапряжения здесь также проводится тестирование несущей способности опорных систем для кабелей.
Установка для испытания кабельных лотков с годами постоянно расширялась и адаптировалась к новым требованиям и условиям.

Безопасность во всех областях
Предельно допустимая нагрузка и максимальная несущая способность системы легких кабельных лотков LKS были протестированы в испытательном центре BET так же тщательно, как и коррозионная стойкость. Поэтому система LKS имеет знак технического контроля BET для механической безопасности, а также прошла испытания на электробезопасность.