Система кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним, для эффективной защиты инженерных коммуникаций
Окружающие условия современных промышленных систем представляют большую опасность для чувствительных проводов электропитания, передачи данных и управления. Загрязнения, вибрации и воздействия промышленного производства оказывают неблагоприятное воздействие на провода. Еще более важным является тот факт, что машины и системы должны надежно выдерживать различные нагрузки. Система пригодных для ходьбы по ним кабельных лотков BKRS OBO создает закрытое пространство для прокладки кабелей и линий, которое защищает их от загрязнений и наступания. Специальные пылезащитные элементы на стыковых частях крышки препятствуют проникновению посторонних предметов.

Кабель-каналы с крышкой предназначены для высоких нагрузок, которые зачастую встречаются в машинах и автоматизированном производственном оборудовании с роботизированными системами. Кабель-каналы представлены с боковыми стенками высотой 100 и 110 мм. Шесть вариантов ширины, от 100 до 600 мм, позволяют выбрать подходящий кабель-канал для любой области применения, например для производства и монтажа. Размеры и материалы системы кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним, соответствуют директивам и требованиям различных отраслей промышленности, например различных производителей автомобилей. Крупные компании отрасли, такие как BMW и VW, доверяют кабельным лоткам OBO, пригодным для ходьбы по ним.
Потребность в электроэнергии и передаче данных особенно высока на автоматизированных производственных линиях и на производстве промышленного оборудования. Система BKRS OBO прекрасно подходит для этих задач: она представляет собой эффективную защиту для разнообразных инженерных коммуникаций. Нескользящие кабельные лотки гарантируют максимальную надежность при применении в промышленности и проверенную прочность, соответствующую EN 50085-2-2 и EN 61537.
Обзор преимуществ систем кабельных лотков BKRS, пригодных для ходьбы по ним

Кабельные лотки с проверенным нескользящим покрытием и пространством вытеснения (открытой полостью)
Для безопасности во время работ на кабельных лотках, пригодных для ходьбы по ним, чрезвычайно важную роль играют отсутствие скольжения и безопасность хождения. Благодаря новой конструкции рифления крышки BKRS OBO не скользят, безопасны при хождении, обеспечивают устойчивость и сводят к минимуму риск несчастных случаев при ежедневном применении. Кабель-каналы имеют подтвержденную защиту от скольжения R11 и пространство вытеснения V10 согласно действующим предписаниям.
Защита от скольжения прошла проверку на неровной поверхности под различными углами наклона и относится к группам качества R9 — R13. В большинстве областей промышленности требуется защита от скольжения класса R10. Крышка из рифленого листового алюминия для кабель-каналов BKRS с подтвержденной защитой от скольжения класса R11 подойдет для большей части промышленного оборудования. Если в условиях строительства предполагается высокая степень загрязнения какими-либо скользкими веществами, например маслами или жирами, поверхность покрытия должна обладать соответствующим пространством вытеснения. Только таким образом можно обеспечить безопасность перемещений. Даже в этом случае крышка из рифленого листового алюминия BKRS класса V10 превосходит требования большинства промышленных предприятий — класс не ниже V4.
Получите представление о наших крышках из рифленого листового металла с противоскольжением в следующем видеоролике.

Кабель-каналы обеспечивают оптимальную защиту для кабелей и проводов.
Высокие нагрузки, хождение поверху, грязь, пыль — всем этим трудностям, благодаря продуманным системным свойствам, противостоят кабель-каналы с крышкой, пригодные для ходьбы по ним. С точки зрения механики кабельные лотки отличаются высокой прочностью и могут защищать кабели и провода от повреждений. Оптимальное экранирующее действие пригодных для ходьбы кабель-каналов обеспечивает электромагнитную совместимость. Специальная перегородка служит для электромагнитного разделения силовых, распределительных кабелей и телекоммуникационных проводов в соответствии с DIN EN 50147. Кабель-канал, крышка и перегородки имеют общую толщину материала 2 мм, тем самым образуя высокопрочный узел.
В научно-исследовательском центре OBO BET мы моделируем воздействие на кабель-каналы, пригодные для хождения по ним, таких нагрузок, которые они должны длительное время выдерживать. Проверку проходят нагрузочные характеристики системы кабельных лотков, ее несущая способность и устойчивость к воздействию пыли и коррозии. Таким образом, компания OBO предлагает своим клиентам только проверенные решения, надежность которых подтверждена сертификатами и протоколами испытаний. Система кабельных лотков, пригодных для хождения по ним, соответствует действующему производственному стандарту IEC 61537, она прошла проверку согласно всем применимым нормам и за счет крышки из рифленого листового металла с ленточной оцинковкой для кабель-каналов может выдерживать нагрузку мин. 350 кг согласно EN 50085-2-2.

Возможность безвинтового соединения системы кабельных лотков с действующей системой уравнивания потенциалов
С помощью пружинного зажима KFL и клеммы AKL возможно быстрое безвинтовое соединение системы кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним, с системой уравнивания потенциалов. Таким образом обеспечивается электрическая проводимость согласно IEC 61537, «Направляющие системы для кабелей и проводов». Пружинный зажим просто и без сверления фиксируется в перекладине кабельного лотка, а далее многопроволочный провод вдавливают в пружинный зажим до установления контакта элементов. Благодаря соединительной клемме можно легко создавать отводы и ответвления у многопроволочных проводов.

Большой ассортимент принадлежностей дополнит систему кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним
Противоскользящие напольные кабель-каналы дополняют широкий ассортимент принадлежностей. Фиксатор крышки как альтернатива задвижке, подъемник для крышки с продуманным сверлильным кондуктором, универсальный соединитель с кольцом для защиты кромок или устройства опорной стоечной конструкции для различных вариантов монтажа — широкий ассортимент принадлежностей дает различные преимущества при монтаже кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним.
Плинтусные короба с большим количеством вариантов монтажа

Система кабельных лотков, пригодных для хождения по ним, отличается многообразием, которое удовлетворит любые требования. Это также касается монтажа. Кабель-каналы можно устанавливать различными способами, таким образом они будут соответствовать вашим индивидуальным задачам. У вас есть выбор: монтаж противоскользящих кабель-каналов на опорном кронштейне позволит соблюсти директивы по безопасности на производстве, избежав опасности поскользнуться или споткнуться, а также соблюсти высоту ступенек. Специальная защитная пластина для опорных кронштейнов уменьшает опасность споткнуться. Простой и быстрый вариант монтажа кабель-каналов на Z-образном опорном профиле позволяет соблюдать высоту ступенек. Монтаж кабель-каналов с упрочненной крышкой на Z-образной опоре также позволяет соблюдать высоту ступенек. Защитные пластины в виде боковой облицовки уменьшают опасность споткнуться. Самый простой и быстрый способ прокладки кабель-каналов для пола — напольный монтаж. Малая высота ступенек и противоскользящие свойства крышки из рифленого листового металла обеспечивают неизменно безопасную работу.
Варианты монтажа системы кабельных лотков BKRS, пригодных для ходьбы по ним, можно еще раз увидеть в нашем следующем видеоролике.
Кабель-каналы производства OBO
Нескользящие кабель-каналы для пола относятся к кабеленесущим системам OBO. Продукция из данного сегмента отличается максимальной универсальностью и высочайшим качеством. Особое внимание при производстве наших систем мы обращаем на кабель-каналы с противоскольжением.

Системы кабель-каналов высочайшего качества
В штаб-квартире в г. Менден на площади более чем 30 000 квадратных метров производят около 18 млн метров кабеленесущих систем в год. Из них 10,5 млн метров уходит на кабель-каналы, к которым также относятся каналы системы кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним. Сырье для этого проходит строгий контроль качества уже при поступлении. Наши сотрудники буквально под лупой рассматривают качество материала, качество поверхности и ее толщину. Затем на каждую упаковку с сырьем наносят этикетку со всей важной информацией — так называемый паспорт, который можно отслеживать на протяжении всего процесса производства.
Кабель-каналы для полов: двухэтапное производство
Производство нескользящих крышек для наших кабель-каналов, так называемых кабельных лотков, происходит в два этапа: на штамповочной системе и на профилирующем станке. Наряду с контролем качества перед каждым производственным этапом в штамповочной системе выполняется проверка функциональных размеров кабель-каналов с помощью камеры. Новая крышка из рифленого листового металла увеличила степень противоскольжения наших кабель-каналов, пригодных для хождения по ним. Крышка из рифленого листового металла в первую очередь изготавливается в штамповочной системе. На эту инновационную технологию компания OBO Bettermann получила патент.
К каждому изделию OBO предоставляет полную документацию, включая все технические паспорта и документы об испытаниях нагрузкой. Мы предоставляем все необходимые подтверждения безопасности установки согласно техническим спецификациям, установленным производителями. Кроме того, мы постоянно работаем над совершенствованием наших изделий и производственных процессов, чтобы вы всегда могли положиться на качество OBO.
По всем вопросам, касающимся систем кабельных лотков, пригодных для ходьбы по ним, обращайтесь в OBO Support.

Мы хотели бы поделиться с вами нашими теоретическими и практическими знаниями. Для обработки всех ваших вопросов, например по системам кабельных лотков, кабель-каналам с крышками или кабель-каналам, пригодным для ходьбы, мы разработали множество вариантов связи.
- Консультирование по телефону и поддержка по электронной почте. У вас есть вопрос по кабель-каналам для напольной установки или по другому изделию из нашего ассортимента? Свяжитесь с нами.
- Сеть сервисных центров по всему миру.
- Семинары по тематике «Кабеленесущие системы». Мы с радостью делимся с вами знаниями обо всем, что касается кабель-каналов.
- Мы с удовольствием предоставим вам руководства по выбору продукции, сертификаты, описания, технические паспорта и BIM-данные.
- Приложение OBO Construct. С помощью OBO Construct вы сможете проектировать и рассчитывать заполнение кабель-каналов, пригодных для хождения.