Система проволочных лотков GR-Magic®
Инновационное решение OBO: проволочные лотки GR-Magic® с запатентованной системой соединения отличается гибкостью и скоростью монтажа.
Время, необходимое для монтажа, при принятии решения в пользу того или иного изделия, приобретает все большее значение.
Для этих целей OBO Bettermann предлагает проволочные лотки GR-Magic® стандартной конструкции или проволочные лотки инновационной G-образной формы. Благодаря разработанной компанией OBO и запатентованной системе соединения проволочный лоток можно установить за несколько секунд, не применяя никаких инструментов.

При продольном соединении секций кабельного лотка не требуется ни соединительных элементов, ни монтажного инструмента. Просто соединить лотки друг с другом — и готово. Это исключает необходимость в хранении соединительных деталей и тем самым снижает затраты. Новые проволочные лотки GR-Magic® задают нужный темп при электромонтаже системы без каких-либо потерь в отношении устойчивости и несущей способности. Испытания под нагрузкой показали, что системы GR-Magic® ничем не уступают лоткам с традиционным резьбовым соединением. Впечатляют и электрические характеристики: электрические и механические параметры успешно подтверждены сертификатами испытаний, проведенными согласно директивам VDE 0639 или МЭК/EN 61537. Кроме того, система GR-Magic® может фиксироваться на кронштейнах без применения винтов.
Бесконечная пластичность
Проволочные лотки не всегда прокладываются только в продольном или поперечном направлении. В зависимости от цели применения часто приходится преодолевать препятствия конструктивного рода или прибегать к нестандартной смене направления как по горизонтали, так и по вертикали. Проволочные лотки OBO можно нарезать с помощью специального режущего инструмента OBO. В таких случаях монтаж также не составит труда: с помощью соединителей GRS лотки можно соединить мгновенно и без винтов. Таким образом можно быстро и надежно решить самые неожиданные монтажные задачи.
Повышение живучести конструкций благодаря системе проволочных лотков GR-Magic®

Наряду с быстрым монтажом и многообразием применения данная инновация OBO имеет и другое значительное преимущество: система проволочных лотков GR Magic® доказала свою впечатляющую устойчивость и стабильность в испытаниях на огнестойкость в соответствии с требованиями стандарта DIN 4102, часть 12. Испытания проводились на проволочном лотке под нагрузкой кабелем 15 кг/м, закрепленном на кронштейнах при расстоянии между опорами 1,5 м. Благодаря системе GR-Magic® возросло количество вариантов проводки огнестойкого кабеля. Эта система продумана и подходит для быстрой и надежной повседневной практики электромонтажа.
G-образный проволочный лоток Magic — система для прямого настенного и потолочного монтажа
Оптимальное использование пространства
Даже в случае работы с тесными помещениями многообразие видов проволочных лотков OBO позволяет использовать их везде. Лотки G-GRM можно закреплять прямо на стенах и потолках в любом положении Тенденция к оптимальному использованию пространства особенно проявляется при работе в зонах с промежуточным перекрытием, серверных помещениях и офисных зданиях.
Разнообразие материалов
Сухие и влажные помещения, прилегающие к зданиям территории, пищевая промышленность или туннелестроение — какой бы ни была зона использования, в системе G-образных проволочных лотков GR-Magic найдется соответствующий вариант поверхности. На выбор представлены проволочные лотки с поверхностью, оцинкованной разнообразными способами — от гальванического до горячего цинкования погружением, а также лотки из высокосортной нержавеющей стали. Мы гарантируем гибкий подход к поиску решений для самых разных задач.
Системы C-образных проволочных лотков — разнообразие вариантов прокладки кабельных трасс при максимальных нагрузках

Система C-образных проволочных лотков OBO Bettermann удовлетворяет самым высоким требованиям, предъявляемым к нагрузочным характеристикам и универсальности применения. Благодаря C-образной форме лотка стала возможной реализация электромонтажа трассы с пролетом между опорами до 3 м. Эта система с высотой боковой стенки 50 мм оснащена оптимальным набором таких аксессуаров, как зажимы, соединители быстрого монтажа, разделительные планки, навесные профили, монтажные уголки и др., и потому представляет собой идеальное дополнение ко всей системе проволочных лотков. Таким образом, система находит свое применение не только в промышленной сфере, но и во всех областях профессионального электромонтажа.
Продуманность до мелочей

Насколько эффективной система окажется на практике, зависит не только от основных характеристик проволочных лотков. Именно широкий ассортимент тщательно разработанных комплектующих доводит процедуру монтажа до совершенства. Множество фиксирующихся компонентов, созданных для кабеленесущей системы Magic, подтверждают то, что она продумана до мельчайших деталей, поскольку для всех этапов монтажа крайне важна простота и технологичность процесса.
Такие компоненты, как угловые секции, подвесные уголки, монтажные пластины, соединители быстрого монтажа и фиксаторы делают систему Magic еще более удобной для сборки. Крепление крышки производится при помощи установки фиксатора крышки типа DKU к поперечной проволоке лотка.
Проволочный лоток OBO легко устанавливается и фиксируется на кронштейнах в наземной и подземной части здания. В зависимости от монтажной ситуации благодаря конструкции проволочного лотка можно просто изменить направление прокладки кабельной трассы. Стандартные изменения направления, под 45° или 90°, реализуются как за счет сборных элементов, так и при помощи специально изготовленных фасонных деталей для самостоятельной сборки необходимых комплектующих, и таким образом всегда отвечают заявленным требованиям.