Системные решения для прокладки кабеля в самых сложных условиях
В промышленности, в капитальном строительстве или на других технических предприятиях часто требуется прокладка большого количества кабелей на кабельных несущих системах. При этом особенности строительного объекта зачастую требуют использовать очень большие пролеты для кабельных лотков или кабельных лестничных лотков. Для этого необходимы специально разработанные кабеленесущие системы, которые могут принять большое количество кабелей с большой массой, несмотря на большие расстояния между опорами. OBO Bettermann предлагает для этих целей использовать наши проверенные системы для больших пролетов, с помощью которых можно без проблем перекрыть большие расстояния (от 3 м) при одновременно высоких нагрузках на кабели.
Обзор ассортимента систем для больших пролетов
Программа систем для больших пролетов включает в себя кабельные лотки и кабельные лестничные лотки шириной от 200 до 600 мм с высотой стенки от 110 до 200 мм. Поверхности имеют ленточную или горячую оцинковку погружением, системы выполнены из нержавеющей стали А2 и А4 и подходят для различных условий эксплуатации в промышленной сфере. Таким образом, системы прокладки кабеля могут, в зависимости от конструкции, противостоять даже сильной коррозионной нагрузке.
Конечно, имеются различные фасонные детали и соединители для реализации на месте горизонтальных и вертикальных изменений направления, ответвлений и радиусов. Для кабельных лотков имеются навесные отводы, угловые отводы для Т-образных соединений и угловые закругления для больших радиусов изгиба, а также угловые секции под 90°. Для кабельных лестничных лотков можно смонтировать крестовины, Т-образные отводы, уголки под 90°. К комплектующим для лотков и лестничных лотков относятся, кроме всего прочего, угловые соединители, шарнирные соединители и разделительные планки. Подходящие крышки устанавливаются очень просто благодаря заранее смонтированным поворотным задвижкам.
Следующие варианты кабельных лотков и лестничных кабельных лотков доступны для больших пролетов.

Надежный монтаж в любых условиях
Системы для больших пролетов монтируются на кронштейнах, на бетонных стенах или подвешиваются к потолку. При этом несущие системы для кабельных лотков/лестничных лотков специально рассчитаны на требования при монтаже больших грузов. Также системы для больших пролетов особенно подходят и охотно используются в зданиях из металлических каркасов. В данном случае для надежного монтажа систем для больших пролетов на стальных балках имеются особые материалы для крепления: фиксирующие уголки и адаптерные пластины.
Обзор основных преимуществ
- Высокая грузоподъемность
- Большие пролеты
- Прочность и долговечность
- Пригодность в том числе для металлических каркасных конструкций
- Различная высота, ширина, типы поверхностей или материалы
Все элементы системы имеют прочную и долговечную конструкцию и могут долгое время выдерживать нагрузки в промышленных масштабах. Благодаря многочисленным фасонным деталям и крепежным комплектующим для монтажа на бетоне или стали система может быть оптимально подобрана в соответствии с самыми разными условиями.