Скобы для крепления кабеля и труб серии Quick
Соединяемые в ряд скобы для крепления кабеля и труб предлагаются с плавным зажимом или предохранительным фиксатором

Серия Quick компании OBO предлагает три разных типа не содержащих галогена скоб для быстрого и надежного крепления кабелей, проводов и электромонтажных труб.
Пользуйтесь преимуществом сокращенного времени монтажа при креплении электромонтажных систем к стенам и потолкам как в помещениях, так и на открытом воздухе.
Все типы и размеры скоб OBO серии Quick благодаря общему рядному контуру можно без проблем соединять друг с другом. Это значит, что, сделав только одно отверстие, вы можете установить до трех скоб. Запатентованная форма рядного контура обеспечивает высокую несущую способность.
Зажимы Quick — удобная прокладка кабелей с помощью электромонтажных труб Quick-Pipe

Стандартные зажимы Quick гарантируют очень высокие значения растяжения труб до 230 Н. Зажимные скобы предлагаются для диаметра кабеля 15,5–63 мм, а также для всех метрических размеров труб от М16 до М63. Комбинация со складными электромонтажными трубами Quick-Pipe обеспечивает простую укладку кабелей — в том числе при последующем электромонтаже.
- Скошенные кромки, специально адаптированные под размер, облегчают установку труб в зажимные скобы.
- Благодаря специальной форме зажимы Quick при установке труб сами поворачиваются в правильное положение — с наклоном до 15°.
- За счет крепления через продольное отверстие с помощью центрового шаблона очень просто размечать отверстия для сверления.
Клеммные зажимы Multi-Quick универсальны благодаря плавному зажиму

Клеммные зажимы Multi-Quick с плавным зажимом отличаются универсальностью и при наличии всего четырех размеров охватывают весь диапазон зажима 15–37 мм. Кроме того, клеммные зажимы Multi-Quick очень удобны для монтажа метрических труб и подходят для двух размеров труб в диапазоне М16–М32. Это упрощает складское хранение и экономит место в ящике с инструментами для монтажа.
- Плавный зажим клеммных зажимов Multi-Quick обеспечивает надежную фиксацию электромонтажных элементов различного диаметра.
- Встроенный паз позволяет насаживать клеммные зажимы Multi-Quick в профильные шины с шириной прорези 11 мм, например шины типа 2060 и 2061.
- Пригодность для монтажа на открытом воздухе.
Скоба proQuick — экономия времени в самых разных областях применения

Скоба proQuick устанавливает новые стандарты крепления электромонтажных труб Quick Pipe или электромонтажных труб из пластика и металла. Благодаря удобному для пользователя дизайну она обеспечивает гибкие возможности установки в различных областях применения внутри помещений и на защищенных наружных площадках.
- Защелкиваемый без использования инструментов зажим гарантирует быструю и надежную фиксацию
- Подходит для стенных, потолочных и стальных конструкций, таких как кабельные лотки или профильные шины
- Поддерживает диаметр труб от 10 до 65 мм и пригодна для соединения в ряд для диаметра до 32 мм