Сварные кабельные лестничные лотки
Сварные кабельные лестничные лотки — высокопрочные соединения

Прочность и удобство монтажа — надежные характеристики кабельных лестничных лотков OBO на протяжении десятилетий. Независимо от типа конструкции — клепанная или сварная. Километр за километром тянутся кабельные лестничные лотки по промышленным установкам всего мира. При этом одно можно сказать уверенно: каждая деталь продумана и надежно зафиксирована на своем месте.
Новое поколение сварных кабельных лестничных лотков
Проверенные временем сварные кабельные лестничные лотки OBO полностью сконструированы заново и оптимизированы для использования в промышленности. Благодаря особой конструкции и продуманным перекладинам в них еще больше места для установки, а возможности монтажа еще разнообразнее — при вертикальной или горизонтальной установке.
Не только инновационная сварка новых запатентованных перекладин, но и продуманная схема расположения отверстий идеально соответствует требованиям самых разных видов электрооборудования для промышленности. Особенность: перекладины можно закрыть подходящими зажимными скобами с обеих сторон. Это позволяет оптимально использовать монтажное пространство, благодаря чему зачастую можно использовать более узкие и экономичные лестницы. При этом разнообразие материалов сохраняется. Предлагаются лестничные лотки с ленточной оцинковкой и горячим цинкованием погружением, а также варианты из нержавеющей стали A2 и A4. Кроме того, на новые лестничные лотки можно нанести порошковое покрытие.
Идеальная адаптация — фасонные детали
являются логичным дополнением материала для прокладки трасс. Они также изготавливаются со сварными перекладинами, материалы и поверхности соответствуют кабельным лестничным лоткам.
Простота обращения

Благодаря оптимизированному стандартному радиусу 300 мм вместо прежнего 490 мм фасонные детали стали компактнее, и с ними проще обращаться.
Отверстия по всей длине
Благодаря инновационной перекладине фасонные детали также можно закрывать с обеих сторон. Отверстия по всей длине позволяют использовать разнообразные зажимные скобы OBO.
Невероятная гибкость

Боковые профили многофункционального соединителя адаптируются под любой угол и любую монтажную ситуацию, благодаря чему можно создавать симметричные и асимметричные переходники.
Три системных радиуса

Фасонные детали теперь предлагаются с тремя вариантами системных радиусов. Стандартный системный радиус составляет 300 мм, по запросу также поставляются радиусы 600 и 900 мм.

- Компактное исполнение
- Высокопрочное соединение перекладин
- Большой объем
- Продуманная схема расположения отверстий
- Практичные зажимные скобы
- Многофункциональный соединитель
- Компенсационный соединитель
- Протестировано в независимой лаборатории BET
Научно-исследовательский центр BET

в собственном исследовательском центре BET подвергает системы кабельных лестничных лотков OBO испытаниям в жестких условиях. Проверку проходят нагрузочные характеристики системы, ее несущая способность и устойчивость к воздействию коррозии. Кроме того, здесь проводятся стандартные испытания на электромагнитную совместимость. Таким образом, компания OBO предлагает своим клиентам только проверенные решения, надежность которых подтверждена сертификатами и протоколами испытаний.