MCF Compact и новые серии разрядников для защиты от перенапряжений
Надежная защита от перенапряжений
Защита от перенапряжений обязательна для низковольтного оборудования и приобретает все большее значение из-за участившихся повреждений. Повреждения из-за перенапряжений возникают не только из-за прямых ударов молнии, которые являются причиной значительных разрушений. Чаще электронные устройства и оборудование страдают от перенапряжений вследствие ударов молнии в радиусе одного-двух километров. С целью предотвращения физического или материального ущерба согласно положениям VDE 0100-443 во всех новых или дооснащаемых зданиях, а также для всего нового электрооборудования с октября 2016 года является обязательным монтаж систем защиты от перенапряжений.

Компания OBO Bettermann разработала новую линейку продукции для борьбы с перенапряжением, в которую входят три серии разрядников, эффективно защищающих здания и оборудование с самыми разными требованиями согласно новым положениям VDE 0100-443 и E VDE NAR 4100. Устройства защиты от перенапряжений MCF Compact и V50, тип 1 + 2, и V20, тип 2, надежно защищают от перенапряжений вследствие ударов молнии и манипуляций при переключениях, которые могут существенно повредить электронные устройства или телекоммуникационные провода. Самые современные технологии полупроводников и искровых разрядников позволяют добиваться высокой импульсной пропускной способности. Благодаря модульной конструкции разрядников для защиты от перенапряжений V50 и V20 можно реализовывать разные варианты устройств: от одно- до четырехполюсных. С помощью нового поколения разрядников для защиты от перенапряжений можно частично избежать огромных расходов вследствие потери данных или простоя производства. Качество новых устройств подтверждено сертификатом независимого испытательного института VDE в соответствии со стандартом EN 61643-11. Все устройства имеют гарантию более пяти лет.
Компактные промышленные комбинированные разрядники для защиты от перенапряжений при воздействии тока молнии (T1 + T2) MCF Compact 75/100

Самые мощные в ассортименте комбинированные разрядники MCF Compact 75 и 100, разработанные для универсального применения в зданиях категорий молниезащиты I–IV, обладают общей импульсной пропускной способностью до 100 кА (25 кА/полюс). Такие устройства применяются в зданиях с внешней системой молниезащиты или с воздушным вводом электричества. Помимо офисных зданий, объектов коммерческой недвижимости и жилых зданий эти устройства защиты от перенапряжения подходят и для применения в промышленности. Комбинированные разрядники предлагаются в 3-полюсном (сеть TNC) и 3 + 1-полюсном (сеть TT и TNS) исполнениях. Они монтируются в точке подвода питания здания и обеспечивают защиту оборудования до 315 A без отдельного входного предохранителя, а также защиту от короткого замыкания при токе последействия до 50 кА. Устройства компактные, имеют ширину всего 105 мм, следовательно, на 25 % меньше обычных устройств по габаритам, занимают меньше места и более удобны для монтажа в точке подвода питания/в распределительном шкафу.
Компактные комбинированные разрядники для защиты от перенапряжений при воздействии тока молнии V50, тип 1 + 2, предназначенные для коммерческих и жилых зданий

Устройства защиты от перенапряжений серии V50 для выравнивания потенциалов при молниезащите согласно VDE 0185-305 (IEC 62305) разработаны для систем молниезащиты класса III–V. Обладают импульсной пропускной способностью тока молнии 50 кА (12,5 A/полюс). С помощью разрядников V50 можно надежно защитить от перенапряжений офисные здания, объекты коммерческой недвижимости и жилые здания с внешней системой молниезащиты или воздушным вводом электричества согласно действующим стандартам. Такие разрядники для защиты от перенапряжений также монтируются в точке подвода питания здания и обеспечивают защиту оборудования до 160 A без отдельного входного предохранителя. Эти устройства предлагаются в исполнении от однополюсного до четырехполюсного варианта с напряжением 280 В, а также 150, 320 и 385 В.
Надежная защита: разрядник для защиты от перенапряжений серии V20, тип 2

Серия разрядников для защиты от перенапряжений V20, тип 2, согласно VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) разработана для зданий без (внешней) системы молниезащиты и применяется в главном распределительном устройстве и вторичных распределительных устройствах/распределительных шкафах здания. Кроме того, благодаря общей импульсной пропускной способности 60 кА (20/40 кА/полюс) устройства защиты от перенапряжения V20 подходят для применения в оборудовании с повышенными требованиями к безопасности согласно DIN VDE 0100-534. Разрядники для защиты от перенапряжений V20 обеспечивают защиту оборудования 160 A без отдельного входного предохранителя. Эти устройства также предлагаются в исполнении от однополюсного до четырехполюсного варианта с напряжением 280 В и дополнительно в исполнении с напряжением 75, 150, 320, 385, 440 и 550 В.
Ключевые особенности линейки

Помимо превосходного технического оснащения, все устройства защиты от перенапряжения легко и просто монтируются путем фиксации на монтажной шине в распределительном шкафу. Кроме того, благодаря универсальной конструкции разрядники V50 и V20 можно устанавливать с разворотом на 180°, чтобы подключать кабель либо сверху, либо снизу, в зависимости от наличия места.

На всех устройствах имеется телесигнализация с беспотенциальным переключающим контактом. Кроме того, о работе устройств конечному потребителю сообщает цветной индикатор состояния, независимый от тока утечки. Кроме того, разрядники испытаны согласно VDE и UL и тем самым соответствуют самым высоким требованиям международных стандартов.
С помощью QR-кода на устройствах можно быстро вызвать техническую информацию с сайта OBO, используя различные конечные устройства, такие как смартфоны или планшеты, например, если прилагаемого к изделию руководства по эксплуатации нет под рукой.