Новое поколение разрядников isCon®
Молниезащита и разделительный интервал

При проектировании и реализации системы молниезащиты особенно важно уделять внимание предотвращению пробоев между токоведущими частями (электрооборудованием, трубопроводами и т. п.). Системы кондиционирования, вентиляции, телекоммуникации и выработки электроэнергии часто устанавливают на крыше комплексов зданий. Однако в таких условиях часто не соблюдаются требуемые разделительные интервалы между молниеприемными устройствами систем молниезащиты и электрооборудованием. Для соблюдения требуемого разделительного интервала OBO предлагает систему изолированной молниезащиты isCon®.
Испытанный разрядник isCon®

Устойчивый к высоким напряжениям, изолированный разрядник isCon® — это современное решение для проектировщиков и монтажников систем молниезащиты, позволяющий соблюсти необходимые разделительные интервалы. Стандартизированное поперечное сечение соответствует требованиям VDE 0185-561-2 (IEC/EN 62561-2). Многочисленные испытания согласно VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1), а также IEC TS 62561-8 до 200 кА (10/350) допускают применение во всех классах молниезащиты.
Будучи мировым поставщиком новаторских систем молниезащиты и защиты от перенапряжений, компания OBO разработала новое поколение разрядников isCon®, чтобы отвечать требованиям различных типов зданий и запросам клиентов. Результат: подходящие разрядники isCon® имеются для проектов молниезащиты с любыми требованиями.
Разрядник isCon® представляет собой огнеупорный молниеотвод согласно DIN EN 60332-1-2, стойкий к атмосферным воздействиям и не содержащий галогенов. Молниеотвод подходит для наружного монтажа, и его можно проложить на кровле, стенах, в бетоне, а также внутри фасадных конструкций и зданий.
Новое многообразие разрядников isCon®
После первого подключения потенциала за соединительным элементом на молниеприемном стержне разрядник isCon® в зависимости от исполнения образует эквивалентный разделительный интервал от 0,45 до 0,9 м в воздухе или интервал двойной величины для твердых материалов. Поэтому возможен монтаж непосредственно на металлические конструкции и непосредственно на защищаемое оборудование.
При прямом ударе молнии возникающая энергия через разрядник isCon® отводится в систему заземления здания. Прямой пробой между молниеотводом и объектом защиты исключен. Разрядники isCon® в зависимости от типа обладают проверенной импульсной пропускной способностью 150–200 кА для тока удара молнии (10/350 мкс) и могут применяться в самых разных областях.


Молниеотвод isCon® Professional+, предотвращающий скользящий разряд, был разработан и сертифицирован специально для прокладки во взрывоопасных зонах. Дополнительная серая наружная оболочка обеспечивает защиту от опасного контактного напряжения согласно VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3).
Кроме того, светло-серый разрядник isCon® (isCon® ProPl 75 LGR) подходит для прокладки в земле. В случае его прокладки не в земле возможно его окрашивание, например, фасадной краской. Кроме того, этот кабель отвечает требованиям по защите от контактного и шагового напряжения согласно положениям VDE 0185-305-3, раздел 8.1. Например, в зоне входных групп зданий он может заменить стандартный молниеразрядник на участке прокладки последних 3 метров с целью защиты от опасных контактных напряжений.
Разрядник isCon® поставляется метражом в пяти вариантах:
isCon® BA 45 SW, черный, № артикула 5408 014 (BASIC);
isCon® Pro 75 SW, черный, № артикула 5408 008 (PROFESSIONAL);
isCon® ProPl 75 SW, черный, № артикула 5408 002, 5408 004, 5408 006 (PROFESSIONAL+);
isCon® ProPl 75 LGR, светло-серый, № артикула 5407 995, 5407 997 (PROFESSIONAL+);
isCon® PR 90 SW, черный, № артикула 5408 018 (PREMIUM).
Дополнительные информационные материалы и подробная инструкция по монтажу доступны на сайте в разделе загрузок для сервисного обслуживания.