Огнестойкие соединения с коробкой FireBox фирмы OBO
Множество областей применения, простота выбора
Ассортимент коробок FireBox фирмы OBO позволяет производить огнестойкое соединение важных для безопасности электрических кабелей и проводов. Огнестойкие распределительные коробки FireBox допущены к использованию в качестве системы повышения живучести конструкций согласно DIN 4102 часть 12. Сердцем этой распределительной коробки являются расположенные внутри керамические соединительные клеммы, обеспечивающие надежное механическое и электрическое соединение в случае пожара. В ассортименте этих распределительных коробок можно найти подходящее решение для любых областей и ситуаций применения.

Обзор преимуществ распределительной коробки FireBox
- Изготавливается из не содержащего галогенов термопласта: Не содержащий галогенов материал исключает возникновение вредных газов во время пожара.
- Степень защиты IP66: распределительная коробка FireBox очень прочная и износостойкая.
- Быстрый и простой монтаж
- Понятный ассортимент для простоты выбора и множества областей применения
- Крепление на кабельных лотках, лотках лестничного типа и на проволочных лотках при помощи универсальных монтажных пластин
Керамическая соединительная клемма в качестве основного компонента распределительной коробки FireBox
Основным компонентом распределительной коробки FireBox является керамическая соединительная клемма. Она изготавливается из термостойких керамических материалов и доступна в виде одинарной, двойной или даже информационной клеммы. Она является основой для безопасного механического и электрического соединения и надежно предотвращает короткое замыкание в случае пожара. В своем положении она надежно удерживается хомутами. В комбинации с корпусом из термопласта она образует важную и надежную систему с точки зрения пожарной безопасности.
Различные размеры установочных коробок подобраны под определенные номинальные поперечные сечения клемм: распределительная коробка FireBox T100 — для кабелей с поперечным сечением 6 мм², T160 — для кабелей с поперечным сечением 10 мм², а T250 — для кабелей с поперечным сечением 16 мм². В пустой распределительной коробке FireBox T350 еще больше свободного места для установки различных клемм. Благодаря диагонально установленным клеммным блокам всегда остается достаточно свободного места для кабельной разводки. Клемма в двойном исполнении позволяет при необходимости отводить провода с разным поперечным сечением. Такой отвод можно зафиксировать при помощи отдельного держателя.
Информационный блок: сохранение работоспособности электрооборудования
Сохранение работоспособности электрооборудования необходимо в зданиях, в которых находится большое количество людей. Например, чем дольше будет работать аварийное освещение и вентиляция в случае пожара, тем больше будет шанс на спасение людей и материальных ценностей. Важным моментом при монтаже систем повышения живучести является соединение и отвод защитных кабелей в соответствующих кабельных распределительных коробках. Именно для этого компания OBO и разработала распределительную коробку FireBox. Получить дополнительную информацию о системах повышения живучести и других целях защиты в случае пожара можно в нашем документе Базовые знания о монтаже систем безопасности.
Понятый и наглядный ассортимент: подходящие распределительные коробки FireBox для любых сфер применения
Доступны различные варианты распределительных коробок FireBox, которые можно подобрать для любых областей и ситуаций применения. При этом наглядное и понятное разделение всего на 6 групп существенно упрощает выбор подходящей распределительной коробки FireBox. Практичные внешние крепления, готовые мягкие вставные уплотнения и большой ассортимент принадлежностей позволяют выполнять монтаж распределительных коробок быстро, просто и в соответствии с допусками. Кроме того, закрытые исполнения с креплениями VA позволяют использовать возможность самостоятельной сборки.

Обзор вариантов распределительной коробки FireBox:
- Распределительная коробка FireBox с отдельными клеммами для соединения защитных кабелей
- Распределительная коробка FireBox с двойными клеммами для соединения и отвода защитных кабелей
- Распределительная коробка FireBox для телекоммуникационной техники — в данном случае керамические клеммы выведены для парного подключения линий передачи данных, клеммы вместе с защитой провода
- Закрытая и пустая распределительная коробка FireBox — с монтажной рейкой и внешним креплением из нержавеющей стали, для самостоятельной сборки
- Распределительная коробка FireBox с держателем: для фиксации отвода, с одинарными и двойными клеммами
- Распределительная коробка FireBox с двумя держателями: для фиксации двух отводов, с одинарными и двойными клеммами