Системы прокладки кабелей с центральными подвесами для сохранения работоспособности электрооборудования испытаны и допущены к применению
При пожаре кабель и провода подвержены предельной нагрузке из-за пламени и высоких температур.
Однако они должны быть в состоянии в течение определенного времени выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия, не допуская короткого замыкания медных проводов.
Несущую систему можно при этом представить в виде опорной структуры для кабелей и проводов.
Она очень важна для сохранения работоспособности электрооборудования. OBO Bettermann предлагает широкий ассортимент несущих конструкций и возможностей прокладки и постоянно расширяет его.
В качестве систем прокладки кабелей для сохранения работоспособности электрооборудования были допущены к применению также центральные подвесы для кабельных лотков RKSM 6 и проволочный лоток, тип GRM 55 200. Имеются соответствующие сертификаты органов строительного надзора.

Система прокладки кабелей с центральным подвесом: кабельный лоток RKSM 6…
Кабельный лоток RKS-Magic испытан в качестве специальной несущей конструкции для прокладки кабельных трасс с сохранением работоспособности электрооборудования согласно DIN 4102, часть 12, и допущен для классов сохранения работоспособности электрооборудования от E30 до E90.
Несущая конструкция представляет собой облегченную систему прокладки кабелей и состоит из центрального подвеса и, в качестве элемента для подвешивания, расположенного посередине стержня с резьбой; система устанавливается просто, быстро и с помощью всего нескольких деталей. Благодаря вставной конструкции кабельные лотки RKS-Magic быстро и легко соединяются друг с другом без каких-либо инструментов — экономия налицо.
В целях сохранения работоспособности электрооборудования после соединения лотков необходимо только согнуть фиксирующие пластины в полу. Благодаря материалу двойной толщины в области стыков и желобкам в основании кабельные лотки обладают высокой несущей способностью. Допускается устанавливать в трассы фасонные детали.
Принцип монтажа кабельного лотка RKS-Magic
В качестве первого действия при монтаже выполняется установка центрального подвеса. После вкручивания стержня с резьбой в центральный подвес необходимо зафиксировать его дополнительной шестигранной гайкой.
После прикручивания центрального подвеса в днище лотка путем вставки кабельных лотков друг в друга создается продольное соединение.
Затем остается только загнуть фиксирующие пластины в основании. Результат: стыковое соединение без винтов.
С помощью безвинтового соединения Magic можно быстро и без труда установить дополнительные фасонные детали.
Знаете ли вы: другие системы из ассортимента кабельных лотков можно найти в нашем онлайн-каталоге.

Система прокладки кабелей с центральным подвесом: проволочный лоток GRM 55 200
Проволочный лоток GR-Magic испытан в качестве специальной несущей конструкции для прокладки кабельных трасс также с сохранением работоспособности электрооборудования согласно DIN 4102, часть 12, и допущен для классов сохранения работоспособности электрооборудования от E30 до E90.
Помимо центрального подвеса, облегченная система прокладки кабелей включает в себя расположенный посередине стержень с резьбой в качестве элемента подвешивания.
Благодаря вставной, безвинтовой конструкции при монтаже проволочного лотка GR-Magic не требуются никакие инструменты — меньше затрат времени и денег.
Принцип монтажа проволочного лотка GRM 55 200
Крепление центрального подвеса выполняется вместе с монтажом стержня с резьбой. Для этого под проволочным лотком размещают опорную направляющую, а клеммное соединение вкладывают в лоток непосредственно над ней.
Затем выполняется собственно крепление путем вставки и прикручивания стержня с резьбой к обеим деталям.
Отдельные проволочные лотки определенной длины просто вставляются друг в друга и образуют механически надежное стыковое соединение без дополнительных резьбовых фиксаторов и соединителей.
Дополнительные фасонные детали можно быстро и без труда установить с помощью стыкового соединителя.