Защита от перенапряжений во взрывоопасных промышленных зонах
Когда опасность взрыва особенно велика

При отсутствии достаточной или профессиональной молниезащиты и защиты от перенапряжений удар молнии или перенапряжения во взрывоопасных зонах могут привести к разрушительным последствиям. Опасности взрыва подвергаются все предприятия, занимающиеся производством, переработкой или хранением горючих веществ. Профессиональную молниезащиту и защиту от перенапряжений, в частности согласно стандартам IEC 62305-3 и IEC 62305-3 для взрывоопасных зон, можно реализовать с помощью испытанных и допущенных к эксплуатации изделий OBO Bettermann. Для этого предлагаются следующие специальные изделия: , разделительный искровой промежуток для взрывоопасных зон EX ISG H и специальные устройства защиты для систем передачи данных и контрольно-измерительных систем. Для внешней молниезащиты применяется стойкий к высокому напряжению, изолированный разрядник от перенапряжений OBO isCon® .
Взрывоопасными зонами (с пометкой Ex) являются любые помещения и зоны, где могут в опасном объеме скапливаться газы, пары, туман или пыль, образующие с воздухом взрывоопасные смеси.

Такие зоны можно найти, например, в следующем технологическом оборудовании:
- системы регулирования давления газа и измерительные системы;
- узлы запорной арматуры;
- нефтехранилища;
- нефтеперерабатывающие заводы;
- технологические установки для химической и фармацевтической промышленности.
Молниезащита и защита от перенапряжений предполагают профилактические защитные меры.
Помимо воспламеняющегося вещества и кислорода, для создания взрыва необходим источник воспламенения. При использовании систем молниезащиты и защиты от перенапряжений OBO источники воспламенения (например, электромагнитные волны или удары молнии) совсем не появляются или же улавливаются и отводятся под контролем.
Шина выравнивания потенциалов для взрывоопасных зон EX PAS
Подключения и соединения систем молниезащиты во взрывоопасных зонах должны быть спроектированы таким образом, чтобы при прохождении тока молнии не возникали никакие воспламеняющиеся искры.
Шина (шина выравнивания потенциалов для взрывоопасных зон) может применяться для выравнивания потенциалов при молниезащите согласно IEC 62305-3 и для защитного/функционального выравнивания потенциалов согласно DIN VDE 0100, часть 410/540.
Шина выравнивания потенциалов EX PAS для взрывоопасных зон обладает следующими свойствами:

- подходит для всех категорий взрывоопасности и применяется во взрывоопасных зонах 1/21 или 2/22;
- имеет наивысшую категорию испытаний H согласно IEC 62561-1 для высоких нагрузок (применение внутри и снаружи помещений);
- изготовлена из коррозионностойкого материала (нержавеющей стали).
Разделительный искровой промежуток EX ISG H

С целью предотвращения искровых пробоев на изоляционных деталях во взрывоопасных зонах необходимо применять разделительные искровые промежутки, сертифицированные для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Сертифицированный согласно ATEX-/IECEx разделительный искровой промежуток OBO EX ISG H изолирует секции установки от коррозионных токов и отвечает требованиям к защите от тока молнии во взрывоопасной зоне согласно IEC 62561-3.
Особенности разделительного искрового промежутка EX ISG H:
- химическая стойкость;
- стойкость к воздействию масел и резких колебаний температуры;
- устойчивость к воздействию ультрафиолета и погодным явлениям;
- герметичная конструкция типа d для взрывоопасных зон: газо- и пыленепроницаемая;
- устойчивость к воздействию морской воды;
- наивысшая категория испытаний H согласно IEC 62561-3.
Устройство защиты от перенапряжений для систем передачи данных и контрольно-измерительных систем: MDP-EX и FDB

Даже без прямого удара молнии индуцированные напряжения могут стать причиной повреждений электрических приборов, систем и компонентов КИПиА и в самом худшем случае привести к взрыву. Молниеразрядники OBO типа MDP испытаны на искробезопасность (ia), о чем свидетельствуют сертификаты независимых испытаний. Они обладают высокой импульсной пропускной способностью (до 10 кА) и обеспечивают оптимальную защиту КИПиА.
Внешняя молниезащита с устойчивым к высокому напряжению, изолированным разрядником от перенапряжений

Испытанный по требованиям ATEX разрядник от перенапряжений OBO isCon® для внешней молниезащиты предотвращает прямой пробой между молниеотводом и объектом защиты. После первого присоединения потенциала за соединительным элементом молниеотвод isCon® образует эквивалентный разделительный интервал Se до 0,9 метров в воздухе согласно VDE 0185-305-3. Поэтому токоотвод можно укладывать непосредственно на металлических конструкциях и электрических устройствах. Молниеотвод предлагается в пяти различных исполнениях: можно выбрать наиболее подходящую систему для каждого конкретного случая.
Больше информации по теме молниезащиты и защиты от перенапряжений можно найти в нашем руководстве «». Подробные пояснения по теме молниезащиты можно найти в наших «», которые можно запросить по телефону 02373/89-1500 или скачать на сайте.