Внутренний угол для кабельного короба LKM 40040

Артикул, номер 6249167 | EAN 4012196652211

40 mm
44 mm
Описание продукта
Описание продукта
Внутренний угол для изменения направления коробов LKM (без крышки).
Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием кабельного канала осуществляется без дополнительных средств
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Основание
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность Конвейерное цинкование/с пластиковым покрытием
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x40mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 44 mm
Длина 160 mm
Размер a 160 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1943 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1943 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM I40040FS 40 mm 44 mm цинковый 6247652
1 Штук
LKM I40040RW 40 mm 44 mm белоснежный; RAL 9010 6249167
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM I40040RW / 6249167 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM I40040RW / 6249167 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM I40040RW / 6249167 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM I40040RW / 6249167 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM I40040RW / 6249167 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM I40040RW / 6249167
Загрузить