Декларации о соответствии
Системы электроустановочных изделий
Системы розеток Modul 45
Steckdose Schweiz
SKS-CH0…(75 кБ)
Steckdose 0°, 1-fach
STD-BS0(G)(889 кБ)
Modul 45 Steckdose mit Schutzkontakt
STD-D3C…(38 кБ)
Modul 45 Steckdosen mit Schutzkontakt
STD-F0…, / STD-F3…(81 кБ)
Modul 45 Steckdosen mit Schutzkontakt
STD-D0…; STD-D3…(81 кБ)
Modul 45 Steckdose mit Schutzkontakt
STD-F3C…(38 кБ)
Blindabdeckung 1/1 Modulbreite
ADP-B …(68 кБ)
British Standard Steckdose, mit und ohne Schalter
SKS-BSSL0; SKS-BSL0(68 кБ)
Steckdose China
STD-CN0(88 кБ)
Steckdose Modul 45 mit Schutzkontakt kodiert
STD-D.K...(81 кБ)
Modul 45 Steckdose mit Schutzkontakt
STD-F0K… / STD-F3K…(76 кБ)
Системы управления Modul 45
Blindabdeckung
ADP-B...(48 кБ)
Abdeckrahmen, 1fach
ADR-UP80M0,5…; ADR-UP80M1…(70 кБ)
Antennen-Anschluss 1 Modul TV/Radio/SAT, Antennensteckdose
ANT-3SD(37 кБ)
USB Ladestation
MTG-2UC1.2..(33 кБ)
Multimedia-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade
MTG…(68 кБ)
Multimedia-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg
MTS…(68 кБ)
Modul 45 - Multimedia Lösungen
MTS, MTG, ANT, PAD, KAL, ADP(34 кБ)
Potentialausgleichdose
PAD-ID6(36 кБ)
Tragplatte, ohne/mit Befestigungskralle, 1fach
TG-UP80M1; TG-UP801M1S(68 кБ)
Schaltgeräte Modul 45: Wechsel- , Aus-, Serien-, Kreuz- und Rolladenschalter
WS-...; AS-…; SE-…; KS-…; RS-…(69 кБ)
Modul 45 Schaltgeräte
WS-, RS-, TA-, RT-, AD-90G M45-1(34 кБ)
Системы передачи данных Modul 45
Системы адаптеров Modul 45 для скрытого и наружного монтажа
Системы для электроснабжения рабочих мест
Промышленные и специальные системы
Anbausteckdose 0° 1-fach mit Klappdeckel
ASD-D0(94 кБ)
Positionierer für Versorgungseinheiten
VH-POS(41 кБ)
Energieversorgungseinheit
VH-4…; VH-8…(68 кБ)
Energieversorgungseinheit mit Druckluftanschluss
VH-4L…; VH-8L…(68 кБ)
CEE Steckvorrichtung, 3-polig+N+PE 400V 16A
CEE-16A(527 кБ)
CEE Steckvorrichtung, 3-polig+N+PE 400W 32A
CEE-32A(525 кБ)
Системы энергораспределителей
Stecker- und Buchsenteil mit Federkraftanschluss, 3-polig und 5-polig
ST-F GST18i 3p…; ST-F GST18i 5p…; BT-F GST18i 3p…; BT-F GST18i 5p…; (69 кБ)
Stecker- und Buchsenteil mit Schraubanschluss, 3-polig und 5-polig
ST-S GST18i 3p…; ST-S GST18i 5p…; BT-S GST18i 3p…; BT-S GST18i 5p…;(69 кБ)
Energieverteiler mit Fest- und Steckanschluss
UVS-6…; UVS-6…SA(68 кБ)
Verbindungsleitung 3-adrig
VL-3Q...(79 кБ)