История компании OBO
Хронология1911 Франц Беттерманн закладывает фундамент будущего предприятия. Основание собственного небольшого штамповочного производства крепежных изделий.
1932 Производство изделий из металла и пластика дополнено вводом новых материалов (дуропласта и термопласта), что существенно расширило ассортимент продукции.
1972 Серия разрядников OBO V-15 определяет новый уровень устройств защиты от перенапряжений, начало многочисленных инноваций в этой области.
1986 Последовательное расширение сети собственных дочерних предприятий и филиалов: от Филадельфии до Пекина, от Хельсинки до Йоханнесбурга.
1992 Основание OBO Bettermann Hungary Kft. под Будапештом, сегодня это один из ведущих производственно-логистических центров OBO на юго-востоке Европы.
1993 Михаил Горбачев, Генри Киссинджер и Ганс-Дитрих Геншер становятся первыми гостями форума в Мендене, организованного Ульрихом Беттерманном.
1996 Новый исследовательский центр BET с одним из самых мощных генераторов тока в Европе открывается в Мендене.
2003 Новый уровень гибкости и скорости: в Венгрии введена в эксплуатацию самая современная в мире установка для погружного и центробежного цинкования.
2004 40 лет назад компания OBO Bettermann представила на рынке марку DAHL-KANAL, с тех пор эта марка входит в собственный ассортимент продукции компании. DAHL-KANAL — лидер на рынке распределительных кабельных коробов.
2006 OBO поддерживает развитие марки Ackermann, основанной в 1919 году Альбертом Акерманом, и включает ее в свой ассортимент. OBO становится лидером рынка решений для прокладки кабеля под полом и системным производителем в области организации кабельных трасс.
2010 OBO принимает управление над производством электромонтажных труб марки Vincent Wiederholt, основанной в 1909 году, и расширяет свой ассортимент новыми решениями для прокладки кабеля.
2011 OBO исполнилось 100 лет, но компания остается молодой и развивающейся. На площади 30 000 кв. м компания OBO создала перспективное производство стоимостью 40 млн евро с уникальной в мире установкой горячей оцинковки длинномерных изделий.
2012 Поглощение ведущей компании на рынке кабеленесущих систем в Южной Африке и делистинг из списка ценных бумаг фондовой биржи Йоханнесбурга. Вместе с 700 сотрудниками в филиалах O-LINE и ARMCO на африканском континенте, группа компаний OBO Bettermann обеспечивает работой свыше 3 000 сотрудников во всем мире.
2013 Новая современная установка порошкового покрытия введена в эксплуатацию в Германии.
2014 Новый завод по производству кабеленесущих систем введен в эксплуатацию в индийском городе Ченнаи.
2015 Сначала сотрудничество с компанией Trench вблизи Бирмингема, Великобритания, затем ее поглощение. Один из лидеров на рынке в области «Британский стандарт кабельных лотков».
2016 Поглощение компании Chalfant вблизи Кливленда, США. Изготовитель кабеленесущих систем, в основном из алюминия.
2016 В российском городе Липецке к общей сети присоединилась еще одна производственная площадка OBO.
2016 Группа компаний OBO Bettermann, имея численность в 4000 сотрудников, производит 30 000 наименований продукции, достигает годового оборота свыше 500 млн евро и включает в себя более 40 дочерних предприятий.
2017 В мае после 15-месячного строительства открылся форум площадью 5000 кв. м на производственной площадке в г. Будьи, в 25 километрах южнее столицы Венгрии. Филиал в Будьи, насчитывающий 1150 сотрудников, является одним из важнейших и самых современных производственно-логистических центров OBO Bettermann.