Принцип OBO

OBO – название марки говорит само за себя
До 1952 года с этим ничего нельзя было поделать: если нужно было установить дюбель, то приходилось предварительно сверлить отверстие в соответствующем месте. Никто даже не сомневался в этом. Только один инженер из компании OBO не желал мириться с таким положением дел. Он создал металлический дюбель, особая конструкция которого позволяла забивать его прямо в стену.
С этого момента наш новаторский дух получил свое имя: "OBO — без сверления" (Ohne Bohren). Для электромонтажников того времени это преимущество значительно облегчило работу.
С момента этого изобретения прошло более полувека. Однако дух новаторства OBO не иссяк: наши инженеры постоянно разрабатывают новую продукцию и совершенствуют уже имеющиеся изделия. OBO — наш фирменный знак. OBO означает, что мы постоянно совершенствуем наши решения, тем самым повышая эффективность вашей работы.
Примеры постоянных инноваций во всех производственных секторах:

Cистемы креплений и монтажа
1998 | OBO Multiquick
Три размера для всех областей применения

Cистемы молниезащиты и защиты от перенапряжения
1987 | V20-C
Первый штекерный разрядник для защиты от перенапряжений, протестированный в соответствии с требованиями VDE
для систем 230 В

Кабеленесущие системы
2008 | RKS-Magic®
Кабельный лоток с системой встроенных соединителей задает новые стандарты

Системы, препятствующие распространению огня
2008 | OBO PYROSIT®
2-компонентная огнестойкая пена

Системы кабельных коробов
2011 | Rapid 80
Три материала, продуманная до мелочей система

Системы встроенных электроустановочных изделий
2010 | Modul 45 Connect
Встраиваемые розетки для быстрого монтажа без применения болтов

Системы прокладки кабеля под полом
1994 | GRAF9
Лючок с полностью убирающимся внутрь тубусом