Прокладка кабелей и проводов для фотогальванических установок
Кабели и провода снаружи здания подвергаются атмосферным воздействиям. Дождь, снег, высокие температуры, ультрафиолетовое излучение и ветер постоянно обрушиваются на фотогальваническую установку. Кабеленесущие системы OBO сочетают в себе максимальную защиту и быстрый монтаж.
Наш ассортимент включает закрытые системы кабельных лотков, листовых лотков для больших расстояний и проволочных лотков. С помощью монтажного переходника можно зафиксировать проволочные лотки одним движением на основании FangFix производства компании OBO. Крышки крепятся на плоской крыше с помощью монтажных лент.
Экранирование кабелей
Пассивное экранирование кабелей и проводов с помощью кабеленесущих систем OBO с крышкой обеспечивает демпфирование колебаний до 60 дБ.
Это защищает электронные компоненты установки от электромагнитной индукции, что позволяет избежать финансовых потерь из-за выхода оборудования из строя или повреждений.
Экранирование помещений
Прямые или близкие удары молнии создают магнитное поле, в результате чего возникают индуцированные токи в электрических и электронных системах.
Профессиональная прокладка кабелей с помощью систем TrayFix производства компании OBO или оптимизированное экранирование кабелей, например, с помощью кабеленесущих систем OBO, протестированных на ЭМС, могут при определенных условиях согласно стандарту VDE 0185-305-4 (IEC/EN 62305-4) уменьшить количество мер, необходимых для защиты от перенапряжений.
Разгрузка от натяжения при вертикальной прокладке кабелей
При вертикальной прокладке кабелей необходимо обеспечить соответствующую разгрузку от натяжения. Наш ассортимент включает системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа с различными профилями для настенного монтажа, отдельного монтажа или монтажа на имеющихся стальных конструкциях.
Превосходная защита в здании
Кабели и провода подвергаются в здании механическим нагрузкам, которые могут привести к выходу из строя фотогальванической установки.
Комбинация изделий OBO обеспечивает надежную защиту кабелей везде — начиная с крыши и заканчивая преобразователем.