Противопожарная защита для фотогальванических установок
Воспламеняющиеся провода запрещается прокладывать через огнезащитные перегородки без соблюдения мер противопожарной защиты. Дело в том, что в случае пожара по ним огонь может распространиться на прилегающую поверхность крыши. Однако возможны отдельные случаи, когда ничто не препятствует прокладке воспламеняющихся проводов через огнезащитные перегородки. В таких случаях провода должны быть проложены с соблюдением мер противопожарной защиты. Для этого компания OBO предлагает два решения:
▪ Прокладка проводов для фотогальванической установки в формоустойчивых, чрезвычайно прочных каналах из нержавеющей стали PYROLINE® PLMR ▪ Изоляция жгута проводов с помощью гибкого и устойчивого к атмосферным воздействиям кабельного бандажа PYROWRAP® Wet FSB-WB
Используемые в обоих решениях строительные материалы с изоляционным слоем вспениваются в случае пожара и препятствуют распространению огня на провода для фотогальванической установки. Распространение дыма в этом случае не является критичным, поскольку объем выделяющегося при горении дыма может беспрепятственно поглощаться окружающим воздухом.
Изолированная молниезащита в комбинированной системе теплоизоляции Если провода isCon® прокладываются внутри комбинированной системы теплоизоляции (WDVS), они проходят сквозь так называемый противопожарный пояс из невоспламеняемых строительных материалов. В случае пожара возможно повреждение противопожарного пояса. В этом случае снова используется кабельный бандаж PYROWRAP® Wet FSB-WB, который препятствует распространению огня. Когда изоляция сгорает и в ней образуются отверстия, пена от огнестойкого защитного средства тут же покрывает их. Использование проводов isCon® надежно предотвращает эффект тяги.

Прокладка проводов для фотогальванической установки внутри зданий
В некоторых случаях приходится прокладывать провода, проводящие постоянный ток, внутри здания до преобразователя. Если монтаж осуществляется на путях эвакуации, проводящие постоянный ток провода для фотогальванической установки должны быть изолированы.
Для этого используется противопожарный канал OBO PYROLINE® Sun PV. Кабельный канал из усиленного стекловолокном легкого бетона обеспечивает в случае пожара защиту от опасного контактного напряжения благодаря его непроводящей поверхности. Он также соответствует требованиям стандарта VDE AR-N-E-2100-712 к огнестойким монтажным материалам с защитой от контактного напряжения. При этом также обеспечивается защита персонала от удара электрическим током при тушении пожара. Дополнительное преимущество: это позволяет прокладывать канал вне помещений. Он оптимально подходит для последующей изоляции уже смонтированных проводов, проводящих постоянный ток, поскольку его можно легко адаптировать к трассам прокладки проводов. Монтаж канала можно выполнять непосредственно на стене или на потолке. С помощью соответствующей соединительной фурнитуры возможен также подвесной монтаж.
Кроме того, противопожарные каналы соответствуют требованиям стандарта VDE AR-N-E-2100-712 к огнестойким монтажным материалам с защитой от контактного напряжения (разделы 6.2 и 6.4). При этом также обеспечивается защита персонала от удара электрическим током при тушении пожара.
Защита посредством организационных мер
В точке передачи электрической установки, например, в распределительной коробке или на главном распределительном устройстве, необходимо разместить указательную табличку в соответствии со стандартом VDE 0100-712, также известную как табличка пожарной безопасности. Такое обозначение поможет сотрудникам пожарной службы распознать фотогальваническую установку. В соответствии с этим будут проведены мероприятия по тушению пожара с соблюдением безопасных расстояний согласно стандарту DIN VD 0312 «Тушение пожара и технические меры в зоне электрических установок».