Magic PV Pitch
Die Magic-Technologie macht es möglich: Das OBO Montagesystem für Schrägdachanlagen kann schrauben- und werkzeuglos montiert werden. Das sorgt für Zeitersparnis. Die Dachhakenlösung des Systems bietet Flexibilität. Sie kann nicht nur an allen üblichen Schrägdachtypen mit Ziegeleindeckung montiert, sondern auch jederzeit stufenlos und millimetergenau in sämtliche Richtungen justiert werden. Die Universalklemme des Systems fungiert gleichzeitig als Zwischen- bzw. Endklemme und deckt einen Klemmbereich von 30-50 mm ab. Somit ist die Fixierung aller marktüblichen PV-Module problemlos möglich.
Besonders praktisch: Die Produkte für Flach- und Schrägdachanlagen können kombiniert werden.
Produkt-Highlights

Dachhaken universal für Schrägdachsystem
- Zur Montage an allen üblichen Schrägdachtypen mit Ziegeleindeckung
- In sämtliche Richtungen millimetergenau justierbar
- Maximale Flexibilität durch insgesamt 9 Bohrungen für Tellerkopfschrauben der Größe M8 zur Montage des Dachhakens auf einem Dachsparren
- Schnelle und einfache Positionierung (vertikal und /oder horizontal) des Hakens mittels lediglich einer Befestigungsschraube
- Vertikale Ausrichtungsmöglichkeiten erlauben einen einfachen Ausgleich von Unebenheiten auf dem Dach
- Aufnahme der Montageschiene erfolgt schrauben- bzw. werkzeuglos. Dank der innovativen OBO Magic-Technologie
- 14 mm Höhenausgleich zur Anpassung auf vorhandener Dachlattung
- 76 mm seitliche Verstellmöglichkeit auf dem Dachsparren
- 18 mm Höhenausgleich nach Montage des Dachhakens und zur Feinjustage des Montageprofils
- 10 mm seitliche Verstellmöglichkeit zur Feinjustage des Montageprofils

Universalklemme für Flach-/Schrägdachsystem
- Schwarzfarbige Ausführung zur lückenlosen und ästhetischen Anpassung an die ebenfalls schwarze Ausführung des dazugehörigen Trägerprofils
- Klemmbereich für Modulbefestigung von 30 bis 50 mm
- Drehbar um jeweils 90° nach dem Einrasten in Nut der Montageschiene
- Einsetzbar als Zwischen- oder Endklemme
- Spezielle Geometrie an den Ecken des Oberteils für den Potentialausgleich zum Solarmodul
- Umliegendes Kunststoffgehäuse führt das Oberteil und verhindert, dass sich dieses fälschlicherweise während der Montage verdreht
- Das Oberteil bleibt in seiner oberen Position stehen bis das Solarmodul final befestigt wird
- Klickbar auf den dafür vorgesehenen Montagefüßen (System Flachdach) und in der Nut der Montageschiene (System Schrägdach)
- Kunststoffgehäuse fungiert als Auflagefläche, um die Paneele entsprechend zu positionieren
- Lange Lebensdauer dank des Einsatzes hochwertigen Edelstahls

Trägerprofil für Flach-/Schrägdachsystem
- Schwarzfarbige Ausführung zur lückenlosen und ästhetischen Anpassung an die Gegebenheiten der jeweiligen Dacheindeckung
- Zweiseitige 10 mm breite Nuten beispielsweise für Gleitmutter, Universal- und /oder Erdungsklemme
- Weitere seitliche Nuten beispielsweise für Längs- und /oder Kreuzverbinder

Endkappe für Trägerprofil
- Schwarzfarbige Ausführung zur lückenlosen und ästhetischen Anpassung an die ebenfalls schwarze Ausführung des dazugehörigen Trägerprofils
- Integrierte Lochungen ermöglichen Wasseraustritt und verhindern somit die Ansammlung von Wassermengen innerhalb des Trägerprofils
- Ästhetischer Abschluss des Trägerprofils: So lassen sich beispielsweise unschöne Schnittkanten kaschieren

Universal-Erdungsklemme PV
- Universal-Erdungsklemme ist vormontiert
- Passgenaue Aufnahme der Erdungsklemme mittels vormontierter Gleitmutter in Nut des dazugehörigen Trägerprofils
- Blitzstromtragfähig 100 kA
- Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus
- Zur Rundleiterbefestigung RD 8-10
- Zur Befestigung von ein- und / oder mehrdrahtigen Leitungen 6-50 mm²
- Für alle Profile mit Nut 10 mm. Eine optimale Verwendung ist in Kombination mit dem OBO-Trägerprofil gewährleistet.
- Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1

Kreuzverbinder für Trägerprofil
- Zur Herstellung eines Kreuzverbunds auf der Dachfläche
- Problemlöser für schwer zugängliche Dachflächen, zu denen beispielsweise keine direkte Schienenverbindung möglich ist
- Wird in seitlicher Nut des Trägerprofils befestigt
- Schraubbar mit Schlüssel der Größe TX 40