Системы заземления в фотогальванических установках
Компоненты, обеспечивающие надежное заземление в фотогальванических установках
- Плоский и круглый провод
- Соединитель
- Соединительные клеммы
- Наконечники для стержней заземления
- Глубинные, кольцевые и фундаментные заземлители
- Защита от коррозии
Заземление в фотогальванических установках
В случае фотогальванических установок под крышей без системы молниезащиты для новых строений в Германии необходимо установить фундаментный заземлитель согласно стандарту DIN 18014. В случае фотогальванических установок под крышей с системой молниезащиты следует дополнительно учитывать требования стандарта VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) (сопротивление заземления < 10 Ом). В случае фотогальванических установок под открытым небом при заземлении необходимо также соблюдать требования стандарта VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3).
| ТИП А | ТИП В |
|---|---|
|
|
Стандартные заземляющие устройства для систем молниезащиты

Системы заземления типа А
К системам заземления типа А относятся, например, свайно-винтовые фундаменты, если они соответствуют требованиям стандарта VDE 0185-561-2 (IEC/EN 62561-2). При этом необходимо не только соблюдать минимальное поперечное сечение в зависимости от выбранного материала, но и учитывать механические и электрические свойства.
Системы заземления типа B
Плитные и ленточные фундаменты относятся к системам заземления типа В. Согласно стандарту VDE 0185-305-3, приложение 5, они обладают сниженным заземляющим действием, поэтому требуются дополнительные заземляющие устройства, такие как сеточный заземлитель (20 м x 20 м) или глубинный заземлитель.
Для обоих случаев компания OBO предлагает подходящие глубинные заземлители диаметром 20 мм или 25 мм, проволоку диаметром 10 мм, а также ленты различных размеров, например, 30 x 3,5 мм или 40 x 4 мм.

| 1 | Тип OMEX |
| 2 | Тип BP |
| 3 | Тип Standard |
| 4 | Тип LightEarth |
В случае фундаментов с арматурной сталью не допускается использование оцинкованного или омедненного заземлителя в земле. В земле должна использоваться высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием молибдена не менее 2 %, как в материалах № 1.4401, № 1.4404 или № 1.4571. Она в высокой степени нейтральна к другим (благородным или неблагородным) материалам и, таким образом, обеспечивает высокую доступность установки.
Рабочее заземление металлических несущих конструкций
Чтобы можно было обеспечить рабочее заземление металлических несущих конструкций или модульных опорных рам, в стандарте VDE 0185-305-3, приложение 5, описываются следующие ситуации:
| Ситуация | Минимальное поперечное сечение, рабочее заземление из меди |
|---|---|
| Фотогальваническая установка без системы молниезащиты или фотогальваническая установка с системой молниезащиты и разделительный интервал соблюдается | 6 мм2 |
| Фотогальваническая установка с системой молниезащиты и разделительный интервал не соблюдается | 16 мм2 |