Выравнивание потенциалов в фотогальванических установках
Для защиты фотогальванической установки необходимо соблюдать физическое расстояние от установки до внешней системы молниезащиты. Если это невозможно из-за условий на месте, то необходимое расстояние может быть уменьшено, если
▪ фотогальваническая установка интегрирована во внешнюю систему молниезащиты
▪ реализуется изолированная система, например с устройством изолированного токоотвода isCon® с высоким пробивным напряжением.
Меры защиты
Для обеспечения полной защиты фотогальванической установки необходимо соблюдать следующее:
- Локальное заземление (PAS) должно быть соединено с главной шиной выравнивания потенциалов (HPAS).
- Провода выравнивания потенциалов необходимо проложить вплотную и параллельно проводам постоянного тока.
- Телекоммуникационные провода необходимо включить в общую концепцию защиты от перенапряжений.

Четыре этапа для надежной защиты фотогальванических установок
Шаг 1: проверка безопасного расстояния
Если нет возможности соблюсти необходимое безопасное расстояние, металлические элементы следует соединить между собой проводником, выдерживающим ток молнии.
Шаг 2: проверка мер защиты
Пример: молниезащитное выравнивание потенциалов должно быть установлено как на стороне постоянного, так и переменного тока; для этого можно использовать молниеразрядник типа 1.
Шаг 3: включение телекоммуникационных проводов в систему защиты
Телекоммуникационные провода необходимо включить в общую концепцию защиты от перенапряжений.
Шаг 4: выполнение выравнивания потенциалов
В инверторе необходимо установить локальное выравнивание потенциалов.
Расстояние для пространственного разнесения фотогальванических установок

Система молниезащиты должна быть установлена с соблюдением безопасного расстояния (s), в соответствии с DIN EN 62305, по отношению к элементам фотогальванической установки. Как правило, безопасное расстояние (s) составляет от 0,5 до 1 м.
Кондиционеры, электрические сенсоры и фотогальванические установки являются примерами кровельных надстроек, для которых должен соблюдаться стандарты пространственного разнесения. Соблюдение безопасного расстояния необходимо для предотвращения опасного искрообразования и появления частичных токов молнии между системой внешней молниезащиты и металлическими элементами здания, а также электроприборами. Ввиду конструктивных особенностей строительного сооружения это зачастую может быть невозможно при дополнительном монтаже фотогальванических установок. Надежное решение: изолированная система isCon® от OBO с высоким напряжением пробоя. С проводом isCon® возможно соблюдение требований по безопасному расстоянию 0,75 м в воздухе и 1,5 м на твердых поверхностях.
- Если невозможно соблюсти безопасное расстояние
Если по конструктивным причинам нет возможности соблюсти необходимое безопасное расстояние согласно VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) , то фотогальваническую установку необходимо подключать к системе молниезащиты с использованием проверенных деталей с молниезащитой сечением 16 мм2 (медь) или 25 мм2 (алюминий). Компоненты систем молниезащиты для подключения должны быть проверены согласно VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1). В таких случаях на стороне постоянного тока также требуются устройства защиты от перенапряжения типа 1 (класс I) или комбинированные разрядники типа 1+2 (класс I+II), так как токи молнии в здании невозможно контролировать.
Необходимое выравнивание потенциалов молниезащиты, достигаемое таким образом, соединяет все металлические и электропроводящие компоненты системы, включая систему заземления, со стандартной системой молниезащиты. Согласно VDE 0185-305 часть 3 и 4 (IEC/EN 62305-3, -4) для этого необходимо использовать устройства защиты от перенапряжения (SPD) типа 1 (класс I) или комбинированные разрядники типа 1+2 (класс I+II) для проводов, ведущих в здание. Это также относится к установкам на крыше и на земле, для стороны переменного и постоянного тока фотогальванической системы электроснабжения.
Решающее значение в вопросе о необходимости мер защиты от перенапряжения имеют нормы DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) и DIN VDE 0100-712 (VDE 0100-712).
Положение молниеприемных мачт
Молниеприемные мачты или молниеприемные стержни должны размещаться так, чтобы не затенялись фотогальванические модули. Одной полной тени достаточно, чтобы привести к снижению производительности всей линии. Согласно VDE 0185-305-3, прил. 5 молниеприемный стержень должен находиться на расстоянии не менее 108 диаметров от модуля. При этом необходимо учитывать, что фотогальваническая система должна находиться в защищенной области молниеприемных стержней. Система изолированного токоотвода isCon® с высоким пробивным напряжением от OBO позволяет соблюдать безопасное расстояние.