Защита от перенапряжения для фотогальванических систем
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок всегда имеет две стороны. Перенапряжения могут попадать в систему как со стороны постоянного (DC), так и со стороны переменного тока (AC). В результате инвертор может быть поврежден. Система защиты от перенапряжения OBO надежно и в полной мере защищает все стороны. Существующие телекоммуникационные провода также могут быть безопасно подключены к выравниванию потенциалов с помощью соответствующих защитных устройств.
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок без внешней системы молниезащиты
Стандарт не требует для установок без внешней системы молниезащиты наличия устройств защиты от перенапряжения на стороне постоянного тока. Однако его использование настоятельно рекомендуется, чтобы обеспечить защиту фотогальванической системы в случае перенапряжений, например при переключениях в сети. Одновременно обеспечивается доступность установки.
Для максимально эффективной защиты инвертора от опасного перенапряжения необходимо использовать устройства защиты от перенапряжений непосредственно на стороне постоянного и переменного напряжения, как на входе, так и на выходе.
При выборе устройства защиты от перенапряжения для стороны постоянного тока фотогальванической установки максимальное напряжение при длительной нагрузке не должно превышать максимальное напряжение устройства защиты от перенапряжения при длительной нагрузке. Количество необходимых защитных устройств определяется количеством MPP-трекеров в соответствующей фотогальванической системе.
Если инвертор подключен к информационному или коммуникационному оборудованию, эти провода также необходимо подключить к выравниванию потенциалов посредством подходящих устройств защиты от перенапряжения.

Системы защиты от перенапряжения для фотогальванических установок
Полный комплекс решений для всех случаев применения:
- Молниеразрядники/комбинированные разрядники
- Устройства защиты от перенапряжений для силовых и телекоммуникационных сетей
- Готовые укомплектованные системные решения
- Комбинированные разрядники и разрядники для защиты от перенапряжений для фотогальванических установок, для стороны постоянного тока
- Применимые директивы
Необходимо соблюдать следующие директивы для надлежащей защиты фотогальванических установок от перенапряжения:
- Для предотвращения повреждений монтируемых на крыше фотогальванических установок от перенапряжения рекомендуется использовать систему молниезащиты согласно VDE 0185- 305-3 (IEC/EN 62305-3).
- Анализ рисков в соответствии с VDE 0185-305-2 поможет определить необходимость использования системы молниезащиты и требуемый класс молниезащиты. Это относится только к тем случаям, когда другие директивы, например Земельные строительные правила, не требуют применения других систем молниезащиты.
Для более сложных фотогальванических установок, устанавливаемых на открытых пространствах, например в составе фотогальванических или солнечных электростанций, где требуется обеспечить повышенную доступность, следует проверить необходимость или потребность в дополнительных мерах с применением стандарта VDE 0185-305-2. - Только защищенная установка может выдерживать нагрузки, которым она подвергается, и надежно производить энергию. Поэтому страховщики в новой редакции директивы Союза страховщиков имущества (VdS) 2010 (февраль 2021 года) рекомендуют защиту от перенапряжения для фотогальванических установок, устанавливаемых на открытых пространствах.
- При строительстве фотогальванических систем энергоснабжения действуют нормы серии VDE 0100, в частности DIN VDE 0100-712.
- При монтаже и подключении новой фотогальванической установки к электросети необходимо использовать защиту от перенапряжения (тип 2/класс II) на стороне переменного тока в соответствии с DIN VDE 0100-443 и DIN VDE 0100-712 (IEC 60364-4-44 и 60364-7-712).
- В связи с дополнительной ссылкой в DIN VDE 0100-712 на VDE 0185-305-3, приложение 5 возникает необходимость в системе защиты от перенапряжений не только на стороне переменного тока, но и на стороне постоянного тока, чтобы обеспечить безопасность инвертора в установках с внешней системой молниезащиты.
- Устройства защиты от перенапряжения: выбор и необходимое количество
При выборе необходимо учитывать следующие пункты.
- Максимальное напряжение при длительной нагрузке устройства защиты от перенапряжения для стороны постоянного тока фотогальванической установки не должно превышать максимальное напряжение холостого хода фотогальванической установки.
- Количество необходимых защитных устройств определяется количеством MPP-трекеров в соответствующей фотогальванической системе.
- Если инвертор подключен к информационному или коммуникационному оборудованию, эти провода также необходимо подключить к выравниванию потенциалов посредством подходящих устройств защиты от перенапряжения.
В случае фотогальванических установок установка инвертора осуществляется на зданиях — в зависимости от локальных условий непосредственно на крыше, на чердаке или в подвальном помещении. При установке в подвале целесообразно использовать защиту от перенапряжения не только перед инвертором, но и дополнительно на входе проводов в здание, чтобы избежать индуктивной связи извне.
- Решения OBO для безопасной фотогальванической установки
Защита от перенапряжений для фотогальванических установок всегда имеет две стороны: по разным причинам перенапряжения могут попадать в систему как со стороны постоянного, так и со стороны переменного тока и, например, повреждать инверторы. Система защиты от перенапряжения OBO надежно защищает все стороны. Для защиты входа инвертора со стороны постоянного тока компания OBO предлагает ассортимент генераторных распределительных коробок с защитой от молний и перенапряжений.