Решения для гондолы ветровых ЭУ
Гондола установлена на башне ветровой ЭУ. Обе части соединены друг с другом посредством вращающегося шарнира. В передней части гондолы находится ротор, состоящий из ступицы и отдельных лопастей. Гондола передает нагрузки от ротора и всех установленных компонентов через башню на фундамент.
Гондолу ветряного колеса часто также называют силовой станцией, поскольку она образует техническую сердцевину ветровой ЭУ. Внутри нее находятся некоторые из наиболее важных компонентов установки, например генератор для выработки электроэнергии. Однако наиболее высокие вибрации и колебания возникают в зоне гондолы и головной части башни. В результате к установленным здесь монтажным системам также предъявляются особые требования. OBO предлагает высочайший уровень безопасности благодаря решениям по защите гондолы ветряного колеса.

Системные решения OBO для гондол ветряных колес
- Разрядники для защиты от перенапряжения V20 с общей величиной отводимого заряда 60 кА (20/40 кА/полюс)
- Защита от перенапряжений для высокоскоростных сетей до 1 Гбит с приборами защиты телекоммуникационных проводов для высокоскоростных сетей до 1 Гбит
- Проволочные лотки GR-Magic® с запатентованной съемной системой соединений
- Настенные и зажимные кронштейны для крепления проволочных лотков без применения винтов
- Прочные кабельные ответвительные коробки для надежной IP-защиты электрической кабельной разводки
- Магнитная карта и держатель для определения импульсных и грозовых токов
- Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода isCon, с боковым выводом: пояснения к системе isCon
Быстрый старт
Новые изделия для гондолы ветровых установок
Загрузки для гондолы ветровых ЭУ
Это также может вас заинтересовать
Контактное лицо/связь