Решения для гондолы ветровых ЭУ

 

Гондола установлена на башне ветровой ЭУ. Обе части соединены друг с другом посредством вращающегося шарнира. В передней части гондолы находится ротор, состоящий из ступицы и отдельных лопастей. Гондола передает нагрузки от ротора и всех установленных компонентов через башню на фундамент.

Гондолу ветряного колеса часто также называют силовой станцией, поскольку она образует техническую сердцевину ветровой ЭУ. Внутри нее находятся некоторые из наиболее важных компонентов установки, например генератор для выработки электроэнергии. Однако наиболее высокие вибрации и колебания возникают в зоне гондолы и головной части башни. В результате к установленным здесь монтажным системам также предъявляются особые требования. OBO предлагает высочайший уровень безопасности благодаря решениям по защите гондолы ветряного колеса.

Системные решения OBO для гондол ветряных колес

  • Разрядники для защиты от перенапряжения V20 с общей величиной отводимого заряда 60 кА (20/40 кА/полюс)
  • Защита от перенапряжений для высокоскоростных сетей до 1 Гбит с приборами защиты телекоммуникационных проводов для высокоскоростных сетей до 1 Гбит
  • Проволочные лотки GR-Magic® с запатентованной съемной системой соединений
  • Настенные и зажимные кронштейны для крепления проволочных лотков без применения винтов
  • Прочные кабельные ответвительные коробки для надежной IP-защиты электрической кабельной разводки
  • Магнитная карта и держатель для определения импульсных и грозовых токов
  • Изолированная молниеприемная мачта для токоотвода isCon, с боковым выводом: пояснения к системе isCon
 

Быстрый старт

 

Новые изделия для гондолы ветровых установок

 

Загрузки для гондолы ветровых ЭУ

Энциклопедия молниезащиты: техническое руководство по проектированию систем молниезащиты
 

Это также может вас заинтересовать

 

Контактное лицо/связь

Франк Штайнхофф (Frank Steinhoff)

Руководитель региона сбыта Север

02373/89 3117steinhoff.frank@obo.de

Форма обращения

* Поле, обязательное для заполнения

Вы совершенно свободно можете установить контакт через эту форму запроса или использовать другое средство связи. Если Вы хотите воспользоваться этой возможностью, в обязательных полях мы запрашиваем только данные, которые обычно содержатся в Вашей подписи под сообщением электронной почты и по которым, как следует из нашего опыта, мы узнаем, что они необходимы для ответа на Ваш запрос. Кроме того, Вы можете привести дополнительные данные, которые могут быть полезны для личного обращения и ответа на Ваш запрос. Более подробные сведения об обработке данных со стороны OБO приведены в наших положениях о защите данных.