33° socket, protective contact, double

Артикул, номер 6119800 | EAN 4012197483050

2
двойная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
  • Reusable after de-installation/dismantling
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение двойная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 2
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат Eco
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Поверхность матовый
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 90x45x42
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 90 mm

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 90 %
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3N RW2 2 двойная 33° белоснежный; RAL 9010 6119800
1 Штук
STD-D3N ROR2 2 двойная 33° оранжевый; RAL 2004 6119803
1 Штук
STD-D3N MZGN2 2 двойная 33° зеленый; RAL 6029 6119806
1 Штук
STD-D3N SRO2 2 двойная 33° красный; RAL 3001 6119809
1 Штук
STD-D3N SWGR2 2 двойная 33° цвет: черный; RAL 7021 6119812
1 Штук
STD-D3N AL2 2 двойная 33° алюминиевый лак 6119815
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3N RW2 / 6119800 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3N RW2 / 6119800 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия STD-D3N RW2 / 6119800 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия STD-D3N RW2 / 6119800 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.