- Описание продукта
-
Описание продуктаРозетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.
Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный зажим Вид защиты прочее Вид крепления einrasten Вид монтажа Кабельный канал Выбрасывающий механизм нет Глубина 42 mm Диагональная центральная вставка да Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет Запираемый нет Защита от перенапряжений нет Защита от тока утечки нет Изолированная установка нет Исполнение одинарная 33° Кодировка нет Количество единиц 1 Количество контактов 2 Конструкция поверхности матовый Конструкция розеток Розетка с защитным контактом Контрольный свет нет Материал Поликарбонат Eco Надпечатка/маркировка Без маркировки Накладка Центральная плата Не содержит галогенов да Номинальное напряжение 250 V Номинальный ток 16 A Откидная крышка нет Поверхность матовый Подача отдельного тока без подачи отдельного тока Поле для маркировки нет Прозрачный нет Рабочая температура, макс. 40 °C Рабочая температура, мин. -5 °C Размер 45x45x42 С включателем/выключателем нет С освещением для ориентирования в пространстве нет С функциональным освещением нет Серия продукции BlackLine, Розетки серии Modul 45® Со слаботочным предохранителем нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол розеток 33° усиленная защита от прикосновения да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Материалы и упаковка
Доля материала вторичной переработки 90 % - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация STD-D3N SWGR1 / 6119787 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС STD-D3N SWGR1 / 6119787 , 0.11MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский