33° socket, protective contact, triple

Артикул, номер 6119825 | EAN 4012197483357

3
тройная 33°
Описание продукта
Описание продукта
Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со вставными клеммами, 2-полюсная, 16 A, 250 V~, с соединительными зажимами согласно IEC 60884-1.

Для установки в коробе Rapid 45, каналах для монтажа электроустановочных изделий, электромонтажных колоннах, системах для монтажа под полом и настольных блоках.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Установка электротехнической экспертизы
  • CO2-reduced material
  • Recycling material ratio in %
  • Reusable after de-installation/dismantling
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный зажим
Вид защиты прочее
Вид крепления einrasten
Вид монтажа Кабельный канал
Выбрасывающий механизм нет
Глубина 42 mm
Диагональная центральная вставка да
Для тяжелых условий эксплуатации (согласно VDE) нет
Запираемый нет
Защита от перенапряжений нет
Защита от тока утечки нет
Изолированная установка нет
Исполнение тройная 33°
Кодировка нет
Количество единиц 3
Количество контактов 2
Конструкция поверхности матовый
Конструкция розеток Розетка с защитным контактом
Контрольный свет нет
Материал Поликарбонат Eco
Надпечатка/маркировка Без маркировки
Накладка Центральная плата
Не содержит галогенов да
Номинальное напряжение 250 V
Номинальный ток 16 A
Откидная крышка нет
Поверхность матовый
Подача отдельного тока без подачи отдельного тока
Поле для маркировки нет
Прозрачный нет
Рабочая температура, макс. 40 °C
Рабочая температура, мин. -5 °C
Размер 135x45x42
С включателем/выключателем нет
С освещением для ориентирования в пространстве нет
С функциональным освещением нет
Серия продукции Розетки серии Modul 45®
Со слаботочным предохранителем нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол розеток 33°
усиленная защита от прикосновения да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 135 mm

Материалы и упаковка

Доля материала вторичной переработки 90 %
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Исполнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
STD-D3N RW3 3 тройная 33° белоснежный; RAL 9010 6119825
1 Штук
STD-D3N ROR3 3 тройная 33° оранжевый; RAL 2004 6119828
1 Штук
STD-D3N MZGN3 3 тройная 33° зеленый; RAL 6029 6119831
1 Штук
STD-D3N SRO3 3 тройная 33° красный; RAL 3001 6119834
1 Штук
STD-D3N SWGR3 3 тройная 33° цвет: черный; RAL 7021 6119837
1 Штук
STD-D3N AL3 3 тройная 33° алюминиевый лак 6119840
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация STD-D3N RW3 / 6119825 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС STD-D3N RW3 / 6119825 , 0.11MB , pdf
Загрузить

Разрешение на использование знаков VDE-Zeichengenehmigung Modul 45 , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.