Адаптер для плоского проводника, для установки в кровельном держателе 165/MBG

Артикул, номер 5218885 | EAN 4012195623052

5218885 / 165 MBG HFL
FL 30x3,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
• адаптер для плоского проводника FL 30 x 3,5 мм;

• для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Полипропилен
Посадка FL 30x3,5 mm
Размер 30x3,5
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Высота 28,3 mm
Длина 34 mm
Ширина 37,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0295 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0295 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 MBG HFL FL 30x3,5 mm 5218885
12 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 MBG HFL / 5218885 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 MBG HFL / 5218885 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 MBG HFL / 5218885 , 0.13MB , pdf

165 MBG HFL / 5218885
Загрузить