Адаптер для проволочных лотков для кровельного держателя проволоки

Артикул, номер 5218886 | EAN 4012196991921

5218886 / 165 MBG HGRM
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Адаптер для проволочных лотков типа GR-Magic® с размером ячейки 50 или 20 мм
• Для крепления к типу 165 MBG 8-10 и UniBase
• Из полипропилена, цвет: черный, устойчивость к УФ-лучам и атмосферным явлениям
• Монтаж без использования инструментов

  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Полипропилен
Посадка Rd 8 mm
Размер 3,9-4,8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный

Размеры

Высота 22,3 mm
Длина 63 mm
Ширина 60,3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0505 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0505 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 MBG HGRM Rd 8 mm 5218886
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 MBG HGRM / 5218886 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 MBG HGRM / 5218886 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 MBG HGRM / 5218886 , 0.12MB , pdf

165 MBG HGRM / 5218886
Загрузить