Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаТрубный адаптер для перехода установочной трубы на канал WDK.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK04 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Размер 15x27x50mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет жемчужно-белый; RAL 1013 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0315 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0315 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HPC13025PW19 / 6193728 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.