Указание: Этот товар снят с производства.

Адаптер для трубы

Артикул, номер 6193731 | EAN 4012195978060

Описание продукта
Описание продукта
Трубный адаптер для перехода установочной трубы на канал WDK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Размер 15x27x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет жемчужно-белый; RAL 1013

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0309 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0309 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HPC13025RW20 6193729
10 Штук
WDK HPC13025PW20 6193731
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HPC13025PW20 / 6193731 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.