- Описание продукта
-
Описание продуктаАдаптер крышки для монтажа на основании и фасонных деталях дизайнерских коробов серии GAD и Rapid IBIS. Адаптер устанавливается в направляющую основы короба и служит для крепления крышки короба и удерживания ее на необходимой дистанции. Он также предназначен для прокладки кабеля и регулируется в продольном направлении. Он также служит для вывода кабеля пучками и перемещается в продольном направлении. Необходимо соблюдать расстояние 50 см между адаптерами крышки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Материал Полиамид Потолочный монтаж нет Размер 25x80x29 С выравниванием потенциалов нет Серия продукции GAD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 25 mm Длина 29 mm Ширина 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0258 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0258 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GAD OTA / 6115975 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GAD OTA / 6115975 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GAD OTA / 6115975 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GAD OTA / 6115975 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GAD OTA / 6115975 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский