Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100

Артикул, номер 6113100 | EAN 4012196419333

Описание продукта
Описание продукта
Т-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53100/53100.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP40
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 100 mm
Для глубины короба 53 mm
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 160x62x56
Серия продукции Rapid 45®
Симметрично нет
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина ответвления 100 mm

Размеры

Высота 55,5 mm
Длина 160 mm
Ширина 62 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2318 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2318 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-TR53100RW 160 mm белоснежный; RAL 9010 6113100
1 Штук
GK-TR53100LGR 160 mm светло-серый; RAL 7035 6113102
1 Штук
GK-TR53100SW черный; RAL 9005 mm - 6113103
1 Штук
GK-TR53100AL 160 mm алюминиевый 6113104
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-TR53100RW / 6113100 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-TR53100RW / 6113100 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GK-TR53100RW / 6113100 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-TR53100RW / 6113100 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.