- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образное соединение для создания ответвления в 90° для кабельных коробов 53165 / 53165.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 165 mm Для глубины короба 53 mm Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 225x62x56 Серия продукции Rapid 45® Симметрично нет Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина ответвления 165 mm Размеры
Высота 55,5 mm Длина 225 mm Ширина 62 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2637 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2637 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-TR53165RW / 6113480 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-TR53165RW / 6113480 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-TR53165RW / 6113480 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-TR53165RW / 6113480 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, T piece adapter GK-TA WDK..., GK-TR... , 0.14MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский