- Описание продукта
-
Описание продуктаАдаптер для установки монтажных коробок серии 71GD в коробах WDK. При использовании монтажных коробок типа 71GD8 и 71GD9 обеспечивается мотаж устройств Modul 45, отвечающий нормам. Монтаж электроустановочных изделий можно произвести в коробах высотой 110, 130 и 150 мм. Готовые сегменты верхней части серии OT GE ... в комбинации с кожухами серии AR45 -...защищают имеющиеся приборы.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Аксессуары да Запасная деталь нет Материал Полиамид Не содержит галогенов нет Размер 47x17x25mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый RAL 7011 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0645 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0645 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MA45WDK / 6024070 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС MA45WDK / 6024070 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MA45WDK / 6024070 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MA45WDK / 6024070 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский