- Описание продукта
-
Описание продуктаАдаптерная пластина для установки кронштейна на электромонтажной колонне ISS для промышленности. Инструкция по монтажу входит в комплект поставки. Необходимо учитывать максимальную нагрузку на кронштейн. Кронштейн с адаптерной пластиной на профиле колонны прошел успешные испытания . Благодаря адаптерной пластине обеспечивается оптимальное крепление и нагрузка на систему.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления Винтовое крепление Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -25 °C Исполнение вертикальный Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Размер 166x216x56 Серия продукции ISS Цвет алюминиевый белый; RAL 9006 Размеры
Высота 56 mm Длина 216 mm Ширина 166 in Ширина 166 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,2723 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2723 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISS160160APKTSWA / 6290456 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISS160160APKTSWA / 6290456 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISS160160APKTSWA / 6290456 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, service pole systems , 0.22MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS160160 bracket for ISS-I , 4.01MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, ISS-I , 4.01MB , pdf
Казахстан - Русский