Адаптерная пластина

Артикул, номер 6346731 | EAN 4012196536894

400 mm
Описание продукта
Описание продукта
Адаптерная пластина с продольными отверстиями для универсального крепления на вертикальных стальных держателях и на стенах.

На адаптерную пластину могут прикручиваться кронштейны типа AW 30, AW 55 и AW 80.

Крепёжный болт для монтажа кронштейнов (тип SKS 12x40 GF) заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 400x103
Серия продукции AW 80
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 270 mm
Длина 50 mm
Размер Н 270 mm
Размер B 400 mm
Размер L 50 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,4003 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,4003 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KA-AW 30 FT 40 mm 400 mm 140 mm 6346715
1 Штук
KA-AW 80 FT 50 mm 400 mm 270 mm 6346731
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KA-AW 80 FT / 6346731 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KA-AW 80 FT / 6346731 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KA-AW 80 FT / 6346731 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KA-AW 80 FT / 6346731 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KA-AW 80 FT / 6346731 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта KA-AW 80 FT / 6346731, 71.06 kB, jpg

KA-AW 80 FT / 6346731
Загрузить