- Описание продукта
-
Описание продуктаAdjustable connector for cable trays with a side height of 60 mm. Powder-coated in jet black (RAL 9005) Including appropriate fastening material.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель да Вид соединения Болтовой соединитель Высота 60 mm Горизонтальный поворотный соединитель нет Длина 254 mm Исполнение Продольный соединитель Количество винтов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x250 Размер 254 x 56 Толщина листа 2 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0166 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный; RAL 9005 Ширина 16 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGV 60 FSK SW / 7082759 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGV 60 FSK SW / 7082759 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RGV 60 FSK SW / 7082759 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGV 60 FSK SW / 7082759 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский