- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. На кажду трубу накручивается соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Бетонная конструкция да Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Код классификации 55561 Конструкция труб Жесткий с резьбой Материал Алюминий Напольный монтаж (бесшовный пол) да Напольный монтаж (битум, горячий асфальт) да Наружный монтаж да Подключение 1 электромонтажной трубы Муфта Подключение 2 электромонтажной трубы Внешняя резьба (метрическая) Полированная поверхность нет Размер M50x1,5,3000 Резьба M50x1,5 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Скрытый монтаж да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Станки и установка оборудования да Установка в полую стену да Установка на деревянном покрытии да Установка на земле да Установка на открытом воздухе да Размеры
Длина 3000 mm Размер D 50 mm Размер I 25 mm Размер m (мм) M50 Размер L 3000 mm Размер t 2,1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 10,7002 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,7002 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SM50W ALU / 2046037 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС SM50W ALU / 2046037 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании SM50W ALU / 2046037 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SM50W ALU / 2046037 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SM50W ALU / 2046037 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Дуга трубы из алюминия с резьбой
Алюминиевая муфта с резьбой
Заглушка для трубы, разъемная