- Описание продукта
-
Описание продуктаАлюминиевый трос для использования в качестве токоотвода согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Алюминий Номинальный размер Ø 9 mm Размер 19x1,8 Соответствует требованиям Директивы ROHS да - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация S 9-AL / 5021700 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия S 9-AL / 5021700 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия S 9-AL / 5021700 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский