- Описание продукта
-
Описание продуктаПерфорированный угловой профиль для создания специальных несущих конструкций.
С помощью углового профиля можно, например, создать маятниковый отвес.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид перфорации 2 стороны перфорированные Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 40x50x3000 С зубцами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 4 mm Форма профиля L-образный профиль Цвет цинковый Размеры
Высота 40 mm Длина 3000 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,9935 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9935 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WP 40 50 3000 FT / 6373200 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС WP 40 50 3000 FT / 6373200 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия WP 40 50 3000 FT / 6373200 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WP 40 50 3000 FT / 6373200 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский