Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим

Артикул, номер 1483999 | EAN 4012196503131

1483999 / BCCA
12 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Адаптер балочного зажима. Крепление для балочных зажимов BCC для фланцев толщиной 2–4 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Прочее
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 12-20mm
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 12 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCCA 12 mm 20 mm 1483999
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCCA / 1483999 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта BCCA / 1483999, 47.12 kB, jpg

BCCA / 1483999
Загрузить