Балочный зажим

Артикул, номер 6018963 | EAN 4012196014415

Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с болтом с полукруглой плоской головкой М10 х 25 для монтажа на стойке IS 8.

Можно также использовать вместе с кабельными лотками лестничного типа SLS 80.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • I-образная стойка
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 56x30
Размер 56 x 30
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 42 mm
Длина 56 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4518 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4518 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TGK 30 42 FT 6018963
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TGK 30 42 FT / 6018963 , 0.13MB , pdf

TGK 30 42 FT / 6018963
Загрузить