Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Зажимать Вид/деталь подключения Труба/кабель Диаметр трубы/кабеля макс. 24 mm Диаметр трубы/кабеля мин. 18 mm Конец шарнира нет Материал Сталь Поверхность Цинк-ламельное покрытие Размер 2-4mm Разрушающая нагрузка 0,45 kN Серия продукции Забивной балочный Толщина фланца F макс. 4 mm Толщина фланца F мин. 2 mm Шарнир регулируемый нет - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BCHPC 2-4 D20 / 1483681 , 0.15MB , pdf