Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим для труб

Артикул, номер 1483811 | EAN 4012196503148

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с открытым гнездом круглой формы в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Диаметр трубы/кабеля мин. 20 mm
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 2-4mm
Разрушающая нагрузка 0,11 kN
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 4 mm
Толщина фланца F мин. 2 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Диаметр трубы/кабеля мин. Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCHPO 2-4 D20 20 mm 2 mm 4 mm 1483811
50 Штук
BCHPO 2-4 D25 25 mm 2 mm 4 mm 1483813
50 Штук
BCHPO 2-4 D32 32 mm 2 mm 4 mm 1483815
50 Штук
BCHPO 4-8 D32 32 mm 4 mm 8 mm 1483825
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCHPO 2-4 D20 / 1483811 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCHPO 2-4 D20 / 1483811 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCHPO 2-4 D20 / 1483811 , 0.13MB , pdf

BCHPO 2-4 D20 / 1483811
Загрузить