Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим с внутренней резьбой

Артикул, номер 1483625 | EAN 4012196502318

45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с внутренней резьбой для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Монтажное отверстие 7 mm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 14-20mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Резьба M6
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 20 mm
Толщина фланца F мин. 14 mm
Цвет цинковый
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Размер B 45 mm
Размер L 36 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCUIT 3-7 M6 45 mm 33 mm 3 mm 7 mm 1483621
100 Штук
BCUIT 8-12,5 M6 45 mm 36 mm 8 mm 12 mm 1483623
100 Штук
BCUIT 14-20 M6 45 mm 36 mm 14 mm 20 mm 1483625
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCUIT 14-20 M6 / 1483625 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BCUIT 14-20 M6 / 1483625 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BCUIT 14-20 M6 / 1483625 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCUIT 14-20 M6 / 1483625 , 0.13MB , pdf

BCUIT 14-20 M6 / 1483625
Загрузить