- Описание продукта
-
Описание продуктаBarrier strip for the separation of cables of different voltages or functions. Powder-coated in jet black (RAL 9005)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления привинчиваемый Высота 45 mm Длина 3000 mm Исполнение L-образный профиль Крепежные отверстия (ETIM) нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка да Размер Н 45 mm Размер 45x2995 Размер L 3000 mm Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0298 кг CO2e / 1 Метр Цвет черный; RAL 9005 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TSG 45 FSK SW / 6479451 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Казахстан - Русский