- Описание продукта
-
Описание продуктаV 20-C/U...: Нижняя часть.
• Подходит для верхних частей V 50-B + C и V 25-B + C, комбинированный разрядник типа 1 + 2.
• Подходит для ограничителей перенапряжения типа 2 с верхней частью V 20-C
• Схема защиты от поперечного и. продольного напряжения
• Δ соединение
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <2,4 кВ (Uoc макс. = 745 В постоянного тока с V20-C / 0-550)
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <1,5 кВ (Uoc макс = 505V постоянного тока с V25-B + C / 0-385)
• низкий уровень защиты от постоянного тока: <1,3 кВ (Uoc макс. = 350 В постоянного тока с V50-B + C / 0-280)
• С маркированными подсоединениями
Область применения: в фотогальванических установках между модулями PH и инвертором.
V 20-C/U-3: Base
• Suitable for V 25-B+C or V 20-C
• Labelled connections
• For Y circuits in PV systems
(With cover V20-C/0-440; Voc suitable to 1,000 V DC)
(With cover V25-B+C/0-385; Voc suitable to 800 V DC)
(Switching of the base: L1 terminal=Plus; L2 terminal=Earth; L3 terminal=Minus; Earthing terminal=Free)
Application: In photovoltaic systems between PH modules and inverter.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3 Исполнение 3-полюсный для фотогальванических установок; нижняя часть Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 3-PH Серия продукции PV-ÜSS Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Возможности подключения
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8714 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8714 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V20-C U-3PH / 5096626 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V20-C U-3PH / 5096626 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия V20-C U-3PH / 5096626 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V20-C U-3PH / 5096626 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский